Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40

Attacchi CW a collegamento idraulico Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40: 617-8134

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
20-27
20-27
Blocco max pressione idraulica
1740 lbf/in
120 bar
Larghezza
21.7 pollici
550 mm

Descrizione generale

Gli attacchi CW a collegamento idraulico Cat® si collegano all'idraulica della macchina e offrono all'operatore la possibilità di rilevare in pochi secondi un'attrezzatura e tutte le sue funzionalità in sicurezza dalla cabina. Gli attacchi HCCW offrono i vantaggi di produttività e versatilità che ci si aspetta da un attacco, migliorando al contempo la sicurezza del personale, delle attrezzature e dell'intera operazione.

Caratteristiche tecniche di Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40: 617-8134

Classe della macchina 20-27 20-27
Peso 171 lb 377 kg
Capacità del gancio di sollevamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Larghezza 21.7 pollici 550 mm
Altezza 24.2 pollici 615 mm
Blocco max pressione idraulica 1740 lbf/in 120 bar
Sblocco max pressione idraulica 5076 lbf/in 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 3 3
Connettori idraulici da 3/4" (montati) 2 2

Scopri il confronto tra Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40: 617-8134 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40

Attacco CW a collegamento idraulico HCCW40