Especificaciones
Clase de máquina | 15-20 15-20 |
Peso | 171.9 lb 379 kg |
Capacidad de gancho de elevación | 10 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los acoplamientos CW de conexión hidráulica Cat® se conectan perfectamente al sistema hidráulico de su máquina y le ofrecen la capacidad de recoger un accesorio con plena funcionalidad en segundos desde la seguridad de la cabina. Los acoplamientos HCCW ofrecen las ventajas de productividad y versatilidad que usted espera de un acoplamiento, al tiempo que mejoran la seguridad de sus empleados, equipos y operaciones en general.
Clase de máquina | 15-20 15-20 |
Peso | 171.9 lb 379 kg |
Capacidad de gancho de elevación | 10 ton (EE. UU.) 10 ton (EE. UU.) |
Anchura | 21.7 pulg 550 mm |
Altura | 25.9 pulg 657 mm |
Bloqueo máx. de presión hidráulica | 1740 lbf/pulg 120 bar |
Desbloqueo máx. de presión hidráulica | 5076 lbf/pulg 350 bar |
Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) | 3 3 |
Conectores hidráulicos de 3/4" (montados) | 2 2 |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.