La excavadora hidráulica de oruga con pala frontal Cat® 395 ofrece una gran fuerza de arranque y excavación, ciclos de carga rapidísimos y un llenado riguroso del cucharón
NUEVO

Excavadoras grandes Pala frontal (FS) 395 - Tier 4/Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
542 hp
404 kW
Peso de funcionamiento
212300 lb
96300 kg
Profundidad máxima de excavación
9.7 pies
2930 mm

Información general

Fuerza de arranque y excavación robustas con ciclos de carga rapidísimos y un riguroso llenado del cucharón.

La excavadora hidráulica con pala frontal Cat® 395 está diseñada para afrontar las mayores demandas de operaciones en canteras y minería a gran escala. Diseñada para ofrecer una durabilidad excepcional, esta potente máquina combina una fuerza de excavación sin parangón con tiempos de ciclo más veloces, lo cual facilita la penetración del cucharón.

Para quienes busquen una excavadora que ofrezca potencia, precisión y fiabilidad en entornos difíciles, la excavadora hidráulica con pala frontal 395 es la mejor solución. Maximice su productividad y eficiencia mientras minimiza el tiempo de inactividad y reduce el coste de mantenimiento gracias a esta máquina indispensable.

Ventajas

Diseñada para aumentar al máximo la productividad

Cuenta con una fuerza de arranque y de excavación a nivel de suelo excepcionales para conseguir la mejor penetración del material y eficiencia en el llenado del cucharón. La compatibilidad del cucharón va desde el servicio en condiciones extremas (SD) de 5,6 m³ hasta el SD de 6,5 m³, lo cual mejora la productividad y la rentabilidad. El diseño robusto y adaptable de la abrazadera del cucharón puede contener con seguridad una bola de acero de 1,33 m y 7 toneladas para usos secundarios de derribo.
 

Durabilidad de servicio pesado y mantenimiento

El tren de rodaje reforzado y durable, y las protecciones adicionales de los cilindros ayudan a reducir el desgaste de la máquina y, al mismo tiempo, protegen su inversión. Las excavadoras Cat® de última generación cuentan con intervalos de servicio ampliados y sincronizados, comparten piezas comunes, un excepcional servicio de atención al cliente y una asistencia de producto superior, lo que le proporciona un mayor tiempo de actividad.

Optimizada para el operador

Equipada con una cabina de última generación en un elevador fijo, lo que le ofrece al operador una visibilidad óptima sobre el lateral de la caja del dúmper. Los controles dentro de la cabina pensados para el operador son fáciles de alcanzar y ofrecen la mejor penetración en el material, carga rápida y una limpieza fácil del suelo.

Especificaciones del producto para Pala frontal (FS) 395 - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 542 hp 404 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 550 hp (métrico) 550 hp (métrico)
Modelo de motor Cat C18 Cat C18
Potencia nominal del motor: ISO 14396 543 hp 405 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 551 hp (métrico) 551 hp (métrico)
Calibre 6 pulg 145 mm
Carrera 7 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Capacidad de biodiésel B20¹ B20¹
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con el motor a una velocidad de 1900 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: caudal máximo (implemento) 266 gal/min 1008 l/min
Presión máxima: equipo 4641 psi 32000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4496 psi 31000 kPa
Par de giro máximo 267000 lbf-pie 362 kN·m
Nota (1) *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior *Para máquinas con marcado CE, el valor por defecto puede ser inferior
Peso de funcionamiento 212300 lb 96300 kg
Nota (1) Tren de rodaje estándar de ancho de vía variable, pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15 pies 9 pulg.), balancín FS de 3,48 m (11 pies 42 pulg.), cucharón FS de 6,5 m³ (8,5 yd³), zapatas de garra doble de 650 mm (26 pulg.), contrapeso de 15 450 kg (34 060 lb) Tren de rodaje estándar de ancho de vía variable, pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15 pies 9 pulg.), balancín FS de 3,48 m (11 pies 42 pulg.), cucharón FS de 6,5 m³ (8,5 yd³), zapatas de garra doble de 650 mm (26 pulg.), contrapeso de 15 450 kg (34 060 lb)
Capacidad del depósito de combustible 322 gal (EE. UU.) 1220 l
Sistema de refrigeración 19 gal (EE. UU.) 71 l
Aceite del motor 18 gal (EE. UU.) 67 l
Mando del giro 3.2 gal (EE. UU.) 12 l
Mando final: cada uno 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 196 gal (EE. UU.) 740 l
Depósito hidráulico 114 gal (EE. UU.) 432 l
Depósito de DEF 21 gal (EE. UU.) 80 l
Pluma Pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15"9') Pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15"9')
Balancín Balancín de la pala frontal (FS) de 3,48 m (11'42") Balancín de la pala frontal (FS) de 3,48 m (11'42")
Cucharón Pala frontal (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³) Pala frontal (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 14.1 pies 4530 mm
Altura del pasamanos 11.1 pies 3370 mm
Longitud de embarque 48 pies 14640 mm
Radio de giro de la cola 15.11 pies 4840 mm
Espacio libre desde el contrapeso 5.5 pies 1640 mm
Altura libre sobre el suelo 2.11 pies 895 mm
Longitud de la cadena 19.2 pies 5830 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.1 pies 4590 mm
Ancho de vía 11.6 pies 3510 mm
Anchura de transporte 9 pies 2750 mm
Nota Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 650 mm (26") sin escalones Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 650 mm (26") sin escalones
Profundidad máxima de excavación 9.7 pies 2930 mm
Pluma Pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15"9') Pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15"9')
Balancín Balancín de la pala frontal (FS) de 3,48 m (11'42") Balancín de la pala frontal (FS) de 3,48 m (11'42")
Cucharón Pala frontal (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³) Pala frontal (FS) 6,5 m³ (8,5 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 32.1 pies 10010 mm
Altura máxima de corte 9.7 pies 2930 mm
Altura máxima de carga 37.4 pies 11380 mm
Altura mínima de carga 34.4 pies 10470 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 23.1 pies 7270 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 12.1 pies 3920 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 115550 lbf-pie 514 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 106560 lbf-pie 474 kN
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb)de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO2.

Pala frontal (FS) 395 - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de la pala frontal (FS) de 4,6 m (15 pies 9 pulg.)
  • Balancín FS de 3,48 m (11 pies 42 pulg.)

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)
  • Cabina insonorizada con soportes viscosos
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")
  • Radio integrada con Bluetooth (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • 2 salidas de 12 VCC
  • Soporte para vaso y compartimentos de almacenamiento
  • Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas (solo Premium)
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Parasol delantero enrollable
  • Parasol trasero enrollable
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Resolución de problemas remota
  • Visibilidad de 360°
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.400 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (126 °F)
  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Tres sistemas verticales de refrigeración de lado a lado
  • Desconexión a distancia
  • Alternador de 95 amperios

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Circuito de giro de bucle cerrado dedicado
  • Válvula antirreacción
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad
  • Señal/bocina de advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y lateral derecha
  • Pasarela
  • Alarma de desplazamiento

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado
  • Preinstalación para el sistema de lubricación automática
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Ventilador de refrigeración con inversión

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje estándar de ancho de vía variable
  • Corona de giro
  • Cadena lubricada con grasa
  • Contrapeso de 15 450 kg (34 060 lb)
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Zapatas de cadena de garra doble de 650 mm (26")

Pala frontal (FS) 395 - Tier 4/Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información.

CABINA

  • Dirección con palanca tipo joystick Cat®
  • Relé auxiliar
  • Palanca de tipo joystick con 1 control deslizante de fácil manejo (EOU)
  • Palancas tipo joystick con dos controles deslizantes para TRS
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED envolventes premium de 1800 lúmenes
  • Luces LED en pluma y cabina

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Calentadores de motor de arranque en frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de eficiencia hidráulica

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Iluminación de inspección
  • Pasarela basculante

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Preparada para mantenimiento QuickEvac®
  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protecciones guía de la cadena de longitud total de dos piezas
  • Protección guía de la cadena de tres piezas segmentada

Compare Pala frontal (FS) 395 - Tier 4/Stage V con otros productos considerados habitualmente.