Effektklassning
Effektområde | 4 962–5 444 bhp (3 700–4 060 bkW) 4 962–5 444 bhp (3 700–4 060 bkW) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorns plattform, har Caterpillar nu nöjet att erbjuda den EPA Tier 2-kompatibla C280-motorserien. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen.
Effektområde | 4 962–5 444 bhp (3 700–4 060 bkW) 4 962–5 444 bhp (3 700–4 060 bkW) |
Hastighetsintervall | 1 000 varv/min 1 000 varv/min |
Emissioner | EPA Tier 4, IMO II EPA Tier 4, IMO II |
Insugningssystem | TTA TTA |
Cylinderdiameter | 11 tum 280 millimeter |
Slaglängd | 11.8 tum 300 millimeter |
Slagvolym | 13546 in³ 222 l |
Rotation från svänghjulsänden | Moturs eller medurs Moturs eller medurs |
Konfigurering | V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor |
Minimal vikt, torr | 57276 lb 25980 kg |
Minimal längd | 182 tum 4623 millimeter |
Maximal längd | 182 tum 4623 millimeter |
Minimal höjd | 134 tum 3404 millimeter |
Maximal höjd | 134 tum 3404 millimeter |
Minimal bredd | 80 tum 2032 millimeter |
Maximal bredd | 80 tum 2032 millimeter |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.