C280-8

Marina generatoraggregat C280-8

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
50 Hz eller 60 Hz
50 Hz eller 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II
Hastighet
1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz)
1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz)

Översikt

Cat C280-8 marint generatoraggregat

Produktspecifikation för C280-8

Frekvens 50 Hz eller 60 Hz 50 Hz eller 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Hastighet 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz) 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz)
Minimal klassning 2 350 ekW (2 938 kVA) 2 350 ekW (2 938 kVA)
Maximal klassning 2 420 ekW (3 025 kVA) 2 420 ekW (3 025 kVA)
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 9031 tum³ 148 l
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Bränslesystem EUI EUI
Kompressionsförhållande 50 Hz 13.1 13.1
Kompressionsförhållande 60 Hz 13:1 13:1
Motormodell Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Längd 316.5 tum 8040 millimeter
Bredd 77.2 tum 1961 millimeter
Höjd 155 tum 3937 millimeter
Vikt – uppskattad 25000 lb 11340 kg

C280-8 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Efterkylare — färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan), luftinloppsavstängning, ventilator — vevhus, toppmonterat, turboaggregat — smörjs med motorolja

Styrsystem

  • Enkel Caterpillar® A3 elektronisk styrmodul (ECU) med bränslesystem med elektronisk bränslespridare, stela kablage (10 A, 24 V ström krävs för att driva ECU:erna)

Kylsystem

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C), bränslematarpump (monterad på vänster sida), duplex-bränslefilter, elektroniskt reglerade enhetsspridare

Smörjoljesystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning, på motorns servicesida, monterade på cylinderblockets inspektionsluckor innefattar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil, filter centrifugerar överströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen, kan servas med motorn igång, ventil för oljepåfyllningsrör och oljesticka, ventiler för oljetrycksreglering, vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow, kugghjulsdrivna pumpar: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten, servicedokumentation

Jämför C280-8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C280-8

C280-8