C280 Aux

Hjälpmotorer C280

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
2320 BHP
1730 bkW
Maximal klassning
7268 BHP
5420 bkW
Insugningssystem
TA
TA

Översikt

Cat C280 marina hjälpmotorer

Produktspecifikation för C280

Minimal klassning 2320 BHP 1730 bkW
Maximal klassning 7268 BHP 5420 bkW
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Konfigurering Rak 6-cylindrig, V8, V12, V16, fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig, V8, V12, V16, fyrtaktsdieselmotor
Maximal bredd 69 tum 1741 millimeter
Minimal höjd 108 tum 2733 millimeter
Minimal vikt, torr 34496 lb 15680 kg
Maximal höjd 140 tum 3550 millimeter
Minimal bredd 67 tum 1704 millimeter
Minimal längd 145 tum 3691 millimeter
Maximal längd 197 tum 5007 millimeter
Maximal vikt, torr 62832 lb 28500 kg

C280 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • R-INLOPPSSYSTEM Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan), luftinloppsavstängning, ventilator, vevhus, toppmonterat, turboaggregat, bakmonterat, smörjs med motorolja

STYRSYSTEM

  • Enkla Caterpillar A-III elektroniska motorstyrmoduler med bränslesystem med elektronisk bränslespridare, stela kablage (10 A 24 V ström krävs för att driva de elektroniska motorstyrmodulerna)

KYLSYSTEM

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

AVGASSYSTEM

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

BRÄNSLESYSTEM

  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C); bränslematarpump (monterad på vänster sida), duplex-bränslefilter, elektroniskt reglerade enhetsspridare

SMÖRJSYSTEM

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång. Ventil för oljepåfyllningsrör och oljesticka, ventiler för oljetrycksreglering, vevhusets explosionssäkerhet

ALLMÄNT

  • Lack, Caterpillar Yellow Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten

SERVICEVERKTYG/TRANSPORTSKYDD/FABRIKSSTÖD

  • Servicedokumentation. Med varje motor ingår som standard två (2) kompletta satser med servicedokumentation som anges nedan: 1. Anpassad reservdelsbok på CD (serienummerspecifik) 2. Verkstadshandbok som innehåller: drift och underhåll, specifikationer, systemdrift, test och inställning samt handboken Demontering och montering. Tillgänglig i pappersformat och endast på engelska. 3. Teknisk handbok (information om reservdelar/service för speciell utrustning). Endast tillgänglig på engelska i pappersformat. OBS! Den anpassade reservdelshandboken på CD och verkstadshandbok kan beställas på nytt via det normala beställningssystemet för Caterpillar-dokumentation. Den tekniska handboken kan endast beställas på nytt via Projekttjänster på Caterpillars Lafayette motorcenterfabrik.

Jämför C280 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280 Aux

C280 Aux