C4.4 Genset marint generatoraggregat

Marina generatoraggregat C4.4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
36.0R – 99 ekW
36.0R – 99 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
NST
NST

Översikt

Cat® C4.4 Marina dieselgeneratoraggregat har trefasvärden på 50 hertz vid 38,0, 51,5 och 69,0 ekW med värmeväxlarkylning och på 36,0, 49,0 och 65,0 ekW med kylarkylning som uppfyller emissionsnormerna enligt EU CCNR2. C4.4 har även trefasvärden på 60 hertz vid 44,0, 58,5, 76,0 och 99,0 ekW med värmeväxlarkylning och 42,0, 56,0, 72,0 och 95,0 ekW med kylarkylning. C4.4-generatoraggregatet finns som öppet generatoraggregat eller slutet paket med 12 eller 24 volt. Enkelsidig service underlättar underhållet och innebär lägre totala ägandekostnader. Den kompakta storleken är idealisk för ett brett urval av kommersiella tillämpningar och fritidsbåttillämpningar. De här klasserna har också Marine Classification Society-godkända paket som finns tillgängliga.

Produktspecifikation för C4.4

Effektområde 36.0R – 99 ekW 36.0R – 99 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Hastighet 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Minimal klassning 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA)
Maximal klassning 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC steg II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC steg II (50 Hz)
Emissioner NST NST
Motormodell Rak fyrcylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak fyrcylindrig fyrtaktsdieselmotor
Insugningssystem NA, T, TA NA, T, TA
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Längd 68.9 tum 1750 millimeter
Bredd 47.8 tum 1215 millimeter
Höjd 39.4 tum 1000 millimeter
Vikt 805–1 015 kg (1 775–2 338 lb) 805–1 015 kg (1 775–2 338 lb)
Magnetisering Separat magnetiserad med hjälplindningar ger 300% kortslutningsström i upp till 10 sekunder Separat magnetiserad med hjälplindningar ger 300% kortslutningsström i upp till 10 sekunder
Lutning 2/3 2/3
Antal ledningar 12 ledare, återanslutningsbara 12 ledare, återanslutningsbara
Isolering Klass H Klass H
IP-klassning IP23 skydd mot vatten (IP44 tillgängligt på vissa modeller, kontakta återförsäljaren för information) IP23 skydd mot vatten (IP44 tillgängligt på vissa modeller, kontakta återförsäljaren för information)
Spänningsregulator Halvledarbaserad spänningsregulator med inbyggd spänningsjusterande potentiometer Halvledarbaserad spänningsregulator med inbyggd spänningsjusterande potentiometer

C4.4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med en enda filterinsats av kanistertyp, serviceindikator och regnskydd
  • Torrisolerat turboaggregat (endast DIT- och DITA-modeller)
  • Kallstartsystem med glödstift

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlarkylda paket med koppar-nickelrör i paket (dimensionerade för 50 °C omgivande luft och 32 °C havsvatten) eller kölkylda paket (dimensionerade för 50 °C omgivande luft)
  • Expansionskärl för avluftning
  • Motoroljekylare av plattyp
  • Kugghjulsdriven centrifugal vattenpump med mantel
  • Kugghjulsdriven självluftande havsvattenpump
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (värmeväxlarkylda paket)

Avgassystem

  • Torrisolerat turboaggregat
  • Vattenkylda avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter/vattenavskiljare med NPT- och BSP-anslutningar (levereras separat)
  • Sekundärt bränslefilter (vänster)
  • Elektrisk bränsleluftningspump
  • Aktivera för att köra avstängningssolenoid

Generator

  • 12 ledare, återanslutningsbara
  • Alla modeller är trefas
  • Borstlös
  • IP23-skydd mot vatten
  • Anslutningspoler

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljefilter (vänster)
  • Oljesticka (vänster sida)
  • Vevhusventilation (slutet system)

Monteringssystem

  • Stålbasram med tråg
  • Vibrationsdämpande fästen

Start-/laddningssystem

  • Elsystem med negativ isolerad jord

Allmän

  • En servicesida (vänster)
  • Kölkylda generatoraggregat inkluderar inte kölkylare

C4.4 Tillvalsutrustning

Värmeaggregatsats

  • 240 V AC, 120 V AC

Jämför C4.4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C4.4 Genset marint generatoraggregat

C4.4 Genset marint generatoraggregat