C280-16

Marina generatoraggregat C280-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
4 700–4 840 ekW
4 700–4 840 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Översikt

Cat C280-16 marint generatoraggregat

Produktspecifikation för C280-16

Effektområde 4 700–4 840 ekW 4 700–4 840 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Hastighet 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz) 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz)
Minimal klassning 4 700 ekW (5 875 kVA) 4 700 ekW (5 875 kVA)
Maximal klassning 4 840 ekW (6 050 kVA) 4 840 ekW (6 050 kVA)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Emissioner EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 18062 tum³ 296 l
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Bränslesystem EUI EUI
Kompressionsförhållande 50 Hz 13.1 13.1
Kompressionsförhållande 60 Hz 13:1 13:1
Motormodell V16, fyrtaktsdieselmotor V16, fyrtaktsdieselmotor
Längd 366.7 tum 9314 millimeter
Bredd 78.3 tum 1990 millimeter
Höjd 164.1 tum 4167 millimeter
Vikt 31 000 kg/68 343 lb (motorns torrvikt), 18 145 kg/40 000 lb (generatorns vikt) 31 000 kg/68 343 lb (motorns torrvikt), 18 145 kg/40 000 lb (generatorns vikt)

C280-16 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare — färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan), luftinloppsavstängning, ventilator — vevhus, toppmonterat, turboaggregat — smörjs med motorolja

Styrsystem

  • Enkel Caterpillar® A3 elektronisk styrmodul (ECU) med bränslesystem med elektronisk bränslespridare, stela kablage (10 A, 24 V ström krävs för att driva ECU:erna)

KYLSYSTEM

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C), bränslematarpump (monterad på vänster sida), duplex-bränslefilter, elektroniskt reglerade enhetsspridare

Smörjoljesystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning, på motorns servicesida, monterade på cylinderblockets inspektionsluckor innefattar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil, filter centrifugerar överströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen, kan servas med motorn igång, ventil för oljepåfyllningsrör och oljesticka, ventiler för oljetrycksreglering, vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow, kugghjulsdrivna pumpar: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten, servicedokumentation

Jämför C280-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280-16

C280-16

360 View