3516E

Kommersiella framdrivningsmotorer Höga prestanda 3516E

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
3 755–4 023 bhp (2 800–3 000 bkW)
3 755–4 023 bhp (2 800–3 000 bkW)
Hastighetsintervall
1 800 rpm
1 800 rpm
Emissioner
IMO II
IMO II

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos 3500-motorplattformen har Caterpillar Marine nu nöjet att erbjuda Cat 3516E marin framdrivningsmotor. Den högpresterande motorn levererar 19 % mer angiven kraft, lägre avvisning av omgivningsvärme och förbättrad accelerationstid jämfört med tidigare 3516E. Den här produkten har enkel anslutbarhet och installering, med fokus på servicebarhet och digitalisering. Den är utformad för små motorrum och är en optimal lösning för bogseringsbåtar, myndighetsfartyg och yachter.

Produktspecifikation för Höga prestanda 3516E

Effektområde 3 755–4 023 bhp (2 800–3 000 bkW) 3 755–4 023 bhp (2 800–3 000 bkW)
Hastighetsintervall 1 800 rpm 1 800 rpm
Emissioner IMO II IMO II
Insugningssystem Sekventiell turboladdning/efterkyld Sekventiell turboladdning/efterkyld
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4766 tum³ 78.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs eller medurs Moturs eller medurs
Konfigurering V-16, fyrtaktsdieselmotor V-16, fyrtaktsdieselmotor
Längd 163 tum 4133 millimeter
Höjd 89 tum 2253 millimeter
Bredd 71 tum 1800 millimeter
Torrvikt 24526 lb 11125 kg

Höga prestanda 3516E Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • IMO II-emissioner
  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Sekventiell vattenkyld turboladdning
  • Vattenkylt avgasgrenrör
  • Vibrationsdämpare och -skydd
  • Duplexbränslefiltrering
  • Självrengörande centrifugaloljefiltrering
  • Servicebara hårda värmesköldar
  • LECP2 instrumentkontrollpanel
  • Dubbla A5-motorstyrmoduler
  • Uppfyller kraven i SOLAS

Höga prestanda 3516E Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Bakre monterade värmeväxlare av plattyp
  • Expansionskärl för SCAC och kylmantelvatten
  • Efterlevnad med marinklassificeringsorgan
  • Kraftuttag
  • Certifierade marina larm och skyddssystem
  • LECP3 instrumentkontrollpanel
  • Extra sjövattenpump
  • Monteringsräcken
  • CW- eller CCW-rotation

Jämför Höga prestanda 3516E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3516E

3516E