C9.3 Hjälpmotor

Hjälpmotorer C9.3 Hjälpmotor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
218–325 bkW
218–325 bkW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II

Översikt

C9.3 marin hjälpmotor

Produktspecifikation för C9.3 Hjälpmotor

Effektområde 218–325 bkW 218–325 bkW
Maximal klassning 436 BHP 325 bkW
Minimal klassning 292 BHP 218 bkW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissioner IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II
Nominellt motorvarvtal 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.8 tum 149 millimeter
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Oljebytesintervall 500 timmar 500 timmar
Regulator Elektronisk Elektronisk
Svänghjulskåpa SAE nr 1 (113 kuggar) SAE nr 1 (113 kuggar)
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal)
Bredd – motor 38.5 tum 978 millimeter
Höjd 43 tum 1093 millimeter
Längd – motor 57.2 tum 1452 millimeter
Motorns torrvikt – ungefärlig 2083 - 2474 2083 - 2474

C9.3 Hjälpmotor Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Motoroljekylare
  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven havsvattenpump (självluftande)
  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör
  • Primära bränslefilter
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Korrosionsbeständig havsvattenefterkylare
  • Värmeväxlare för kylmantelvatten av mantel- och slangtyp

C9.3 Hjälpmotor Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare
  • Växeloljekylare (motormonterad med sexkantsfäste)
  • Ytterligare motor- och transmissionsgivarpaket
  • Generatorer – 24 V och 70 eller 105 A, 12 V och 110 A
  • Elektriska startmotorer – 12 V eller 24 V
  • Instrumentpaneler
  • Kraftuttag – remskiva med kilrem, axeltapp
  • Bränslefördelningsrör med dubbel vägg
  • Duplexbränsle och oljefilter
  • Luftstartmotor
  • Sluten vevhusventilation
  • Dubbla elektriska startmotorer eller kombinerad el-/tryckluftsstart

Jämför C9.3 Hjälpmotor med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C9.3 Hjälpmotor

C9.3 Hjälpmotor