Generatoraggregat C1.5

Marina generatoraggregat C1.5

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
10–12 ekW
10–12 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3

Översikt

Cat® C1.5 Marint dieselgeneratoraggregat

Produktspecifikation för C1.5

Effektområde 10–12 ekW 10–12 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Minimal klassning 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Emissions-/bränslestrategi 60 Hz uppfyller utsläppskraven enligt EPA Tier 3 *, 50 Hz uppfyller utsläppskraven enligt EU 97/68/EG steg II-kraven 60 Hz uppfyller utsläppskraven enligt EPA Tier 3 *, 50 Hz uppfyller utsläppskraven enligt EU 97/68/EG steg II-kraven
Hastighet 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Maximal klassning 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emissioner U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Konfigurering Rak trecylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak trecylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 91 tum³ 1.5 l
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Regulatortyp Elektriskt isokron Elektriskt isokron
Cylinderdiameter 3.31 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.5 tum 90 millimeter
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 6 l (1,6 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 6 l (1,6 gal)
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Kylning Hex- eller kölkylning med en krets Hex- eller kölkylning med en krets
Motormodell C1.5, rak 3-cylindrig 4-taktsdiesel C1.5, rak 3-cylindrig 4-taktsdiesel
Längd 40,8 tum/1 038 mm (öppet), 43,1 tum/711 mm (slutet) 40,8 tum/1 038 mm (öppet), 43,1 tum/711 mm (slutet)
Bredd 21,1 tum/535 mm (öppet), 24,0 tum/608 mm (slutet) 21,1 tum/535 mm (öppet), 24,0 tum/608 mm (slutet)
Höjd 27,1 tum/535 mm (öppet), 27,9 tum/711 mm (slutet) 27,1 tum/535 mm (öppet), 27,9 tum/711 mm (slutet)
Motorns torrvikt 703 lb/319 kg 703 lb/319 kg
Vikt 319 kg/703 lbs (öppen), 368 kg/811 lbs (sluten) 319 kg/703 lbs (öppen), 368 kg/811 lbs (sluten)
Magnetisering AREP AREP
Spänningsreglering ±0.5% ±0.5%
Isolering Klass H Klass H
Ramstorlek 1.5 1.5

C1.5 Standardutrustning

Standardutrustning

  • Luftrenare med ett filter
  • Vattenkylt avgasgrenrör
  • Borstlös generator med en- eller trefas
  • Elektrisk startmotor på 12 eller 24 volt
  • 12 V och 55 A generator
  • Servicepunkter på en sida
  • Vibrationsdämpande fästen
  • Elektroniska automatiska säkerhetsavstängningar

C1.5 Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • Ljuddämpad inkapsling (fabriksmonterad eller uppgraderingssats)
  • Kölkylningssats
  • Alternativ med grundläggande panel, Deluxe-panel och fjärrpanel
  • AC-kretsbrytare
  • Flexibla bränsleledningar
  • Primärt bränslefilter/vattenavskiljare
  • Hävert
  • Avgassystemskomponenter
  • Isolerat elsystem

Jämför C1.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Generatoraggregat C1.5

Generatoraggregat C1.5