Kommersiella tillämpningar för C9.3 Marin framdrivningsmotor

Kommersiella framdrivningsmotorer C9.3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
375–476 bhp (280–355 bkW)
375–476 bhp (280–355 bkW)
Hastighetsintervall
1 800–2 300 rpm
1 800–2 300 rpm
Emissioner
IMO II, U.S. EPA Tier 3, China steg II
IMO II, U.S. EPA Tier 3, China steg II

Översikt

Framdrivningsmotorn C9.3 ACERT har en B-klassning på 375 bhk (280 bkW) vid 1 800 rpm, en C-klassning på 416 bhk (310 bkW) vid 2 100 rpm och en D-klassning på 476 bhk (355 bkW) vid 2 300 rpm. Framdrivnings- och hjälpmotorerna samt generatoraggregaten i C9.3-serien har bränslesystem av common rail-typ för optimal förbränning och lägre emissioner. Kylsystemstillvalen för framdrivnings- och hjälpmotorerna inkluderar värmeväxlare med havsvattenefterkylning och kölkylning med kombinerad krets eller efterkylning med separat krets. Generatoraggregatspaketen finns tillgängliga med värmeväxlare, kölkylning eller kylare. De här produkterna är certifierade enligt EPA Tier 3 och IMO II. Framdrivningsmotorn är dessutom certifierad enligt EU steg IIIA och hjälpmotorn och generatoraggregatet är även CCNR steg II-certifierade.

Produktspecifikation för C9.3

Effektområde 375–476 bhp (280–355 bkW) 375–476 bhp (280–355 bkW)
Hastighetsintervall 1 800–2 300 rpm 1 800–2 300 rpm
Emissioner IMO II, U.S. EPA Tier 3, China steg II IMO II, U.S. EPA Tier 3, China steg II
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Regulator Elektronisk Elektronisk
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.8 tum 149 millimeter
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal)
Oljebytesintervall 500 timmar 500 timmar
Svänghjulskåpa SAE nr 1 (113 kuggar) SAE nr 1 (113 kuggar)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Kylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning
Nominellt motorvarvtal 1 800, 2 100 och 2 300 rpm 1 800, 2 100 och 2 300 rpm
Längd – motor 57.2 tum 1452 millimeter
Torrvikt – ungefärlig 2447 lb 1122 kg
Bredd – motor 38.5 tum 978 millimeter
Höjd 43 tum 1093 millimeter
Motorns torrvikt – ungefärlig 945–1 122 kg (2 083–2 474 lbs) 945–1 122 kg (2 083–2 474 lbs)

C9.3 Standardutrustning

Standardutrustning

  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör
  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven havsvattenpump (självluftande)
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Värmeväxlare för kylmantelvatten av mantel- och slangtyp
  • Korrosionsbeständig havsvattenefterkylare
  • Motoroljekylare
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Primära bränslefilter

C9.3 Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • Generatorer – 24 V och 70 eller 105 A, 12 V och 110 A
  • Sluten vevhusventilation
  • Växeloljekylare (motormonterad med sexkantsfäste)
  • Ytterligare motor- och transmissionsgivarpaket
  • Instrumentpaneler
  • Elektriska startmotorer – 12 V eller 24 V
  • Luftstartmotor
  • Dubbla elektriska startmotorer eller kombinerad el-/tryckluftsstart
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare
  • Kraftuttag – remskiva med kilrem, axeltapp
  • Duplexbränsle och oljefilter
  • Bränslefördelningsrör med dubbel vägg

Jämför C9.3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Kommersiella tillämpningar för C9.3 Marin framdrivningsmotor

Kommersiella tillämpningar för C9.3 Marin framdrivningsmotor