C12 kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer C12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
340–490 bhp (254–366 bkW)
340–490 bhp (254–366 bkW)
Hastighetsintervall
1 800–2 300 rpm
1 800–2 300 rpm
Emissioner
IMO I, IMO II
IMO I, IMO II

Översikt

Cat® C12 marina framdrivningsmotorer med diesel, med klassningar på 340–490 bhp (254–366 bkW) vid 1 800–2 300 rpm, uppfyller IMO II-emissionsnormerna med undantag för klassningen på 497 mhp (490 bhp) vid 2 300 rpm som uppfyller IMO I-emissionsnormerna. C12 drar full nytta av det elektroniskt reglerade bränsleinsprutningssystemet, vilket ger en miljöanpassad motor med enastående prestanda och bränsleekonomi. Det finns även ett brett utbud av tillvalsutrustning för att tillgodose behoven hos dina kommersiella fartyg eller nöjesfartyg.

Produktspecifikation för C12

Effektområde 340–490 bhp (254–366 bkW) 340–490 bhp (254–366 bkW)
Hastighetsintervall 1 800–2 300 rpm 1 800–2 300 rpm
Emissioner IMO I, IMO II IMO I, IMO II
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 5.9 tum 150 millimeter
Slagvolym 732 tum³ 12 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Bredd 38.1 tum 969 millimeter
Längd 62 tum 1574 millimeter
Torrvikt 2588 lb 1174 kg
Höjd 39.5 tum 1005 millimeter

C12 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Efterkylare – havsvatten, korrosionsbeständig, luftrenare/avgassystem (slutet system), turboaggregat, kylning av kylmantelvatten

Styrsystem

  • Elektronisk reglering, strategi för start i kall-läge, kraftkompensation för bränsletemperatur, programmerbar låg tomgång, elektronisk diagnostik och felloggning, motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck), reglering av luft-/bränsleförhållande, nödstopp (endast A- och B-klassningar)

Kylsystem

  • Termostat och hus, kugghjulsdriven vattenpump med mantel, kugghjulsdriven havsvattenpump, gummikompressorhjul, självluftning, inbyggd värmeväxlare/expansionskärl, borttagbar rörsats, utbytbara koppar-nickelrör, kölkylning – kombinerad krets (med rörgängad flänssats)

Avgassystem

  • Vattenkylt grenrör och turboaggregat

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 1, 113 tänder, svänghjulskåpa, SAE nr 1 (padfötter med 10° lutning), SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter, höger service på babord, vänster service på styrbord, bränslematarpump, bränsleluftningspump, flexibla bränsleledningar

Instrumentering

  • Timräknare, elektrisk

Smörjsystem

  • Vevhusventilator, oljekylare, skruvbart oljefilter; höger service på babord, vänster service på styrbord, oljepåfyllningsrör, oljesticka; höger service på babord, vänster service på styrbord, kugghjulsdriven oljepump

Monteringssystem

  • Främre stöd

Kraftuttag

  • Hydraulpumpdrivning, SAE A, spline med 11 tänder, max. vridmoment på 57 ft lbs, moturs sett från motorns baksida när man tittar in i pumpdrivningen och vrider 1,41x motorvarvtalet, vevaxelremskiva, 345 mm (13,6 tum) med ett spår, 15,88 mm (0,63 tum) bred

Skyddssystem

  • Elektronisk avstängning, 12 eller 24 V, aktiverad för körning

Allmän

  • Vibrationsdämpare, lyftöglor, alternativ för höger eller vänster service, dokumentation, variabelt motorkablage, övre bakåtriktad kundledningsanslutning och ECAP-anslutning, elektronisk monteringssats (kopplingar, stift, uttag)

C12 Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftinloppsledning med låg profil, sköld (luftinloppsledning)

Laddningssystem

  • Laddningsgeneratorer, voltmetermätare, fäste till voltmetermätare, monteringsgrupp för generator

Kylsystem

  • Havsvattenpump, uppsamlingstank för kylvätska, flänssats

Avgassystem

  • Flexibel koppling, vinkelkoppling, torr vinkelkoppling, vattenkyld vinkelkoppling, avgasanslutning, avgasutloppsrör, EXH-utloppsfläns, regnskydd, ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslekylare, bränsleanslutningar, primärt bränslefilter, primär bränsle-/vattenavskiljare

Instrumentering

  • OEM-kablage, motor-till-motor-kablage, digital varvräknare, fäste till varvräknare, magnetisk pickup, höger instrumentpanel med fyra hål, vänster instrument med fyra hål, marinkraftdisplaysystem, marinkraftdisplayenhet (för ytterligare övervakningsstationer), fäste till marinkraftdisplay, kablagegrupp, transmissionsgivare

Smörjsystem

  • Manuell sumppump, transmissionsoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Vevaxelremskiva, främre axeltapp, främre axeltapp och remskiva

Startsystem

  • Lufttrycksregulator, ljuddämpare vid luftstart, startströmställare, värmeaggregat för kylmantelvatten, batterigrupper (24 V – torr)

Allmän

  • Borttagning av kablage, remskydd – generator, remskydd – generatorns remskiva, filterskyddssats

Packning

  • Förvaring utomlands, motorskydd, förvaring, exportpackning

Jämför C12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C12 kommersiella framdrivningsmotorer

C12 kommersiella framdrivningsmotorer