3512E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)

Kommersiella framdrivningsmotorer 3512E

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 341–2 550 bhp (1 000–1 902 bkW)
1 341–2 550 bhp (1 000–1 902 bkW)
Hastighetsintervall
1 600–1 800 rpm
1 600–1 800 rpm
Emissioner
USA EPA Tier 4, IMO II/III, EU steg 5
USA EPA Tier 4, IMO II/III, EU steg 5

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn 3512E med högt deplacement finns nu i ett stort antal klasser som uppfyller emissionsnormer enligt US EPA Tier 4 Final och IMO III. I linje med att den kommersiella marina industrin justerar sin verksamhet för att uppfylla emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final och IMO III har Caterpillar Marine infört en lösning som är byggd för att maximera prestanda samtidigt som föreskrifterna uppfylls. Caterpillars kombination av en optimerad bränsleeffektiv motor med ett efterbehandlingssystem med selektiv katalytisk reduktion (SCR) är en lösning som inte bara minskar NOx-emissionerna men som också sänker kundens ägande- och rörelsekostnader i processen.

Produktspecifikation för 3512E

Effektområde 1 341–2 550 bhp (1 000–1 902 bkW) 1 341–2 550 bhp (1 000–1 902 bkW)
Hastighetsintervall 1 600–1 800 rpm 1 600–1 800 rpm
Emissioner USA EPA Tier 4, IMO II/III, EU steg 5 USA EPA Tier 4, IMO II/III, EU steg 5
Insugningssystem Dubbel turboladdning – efterkyld Dubbel turboladdning – efterkyld
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 3574 tum³ 58.6 l
Rotation från svänghjulsänden Medurs eller moturs Medurs eller moturs
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Ungefärliga vikter 12824 lb 5817 kg
Oljebytesintervall 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Minimal vikt, torr 18025 lb 8176 kg
Minimal längd 123.5 tum 3136.1 millimeter
Maximal längd 125.4 tum 3184.1 millimeter
Minimal höjd 91.9 tum 2334.6 millimeter
Maximal höjd 92.1 tum 2340.3 millimeter
Minimal bredd 80.2 tum 2036.7 millimeter
Maximal bredd 81.9 tum 2080.1 millimeter

3512E Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats

Styrsystem

  • Dubbla A5-motorstyrmoduler med elektronisk bränsleinsprutning och lågtrycksbränslesystem

Avgassystem

  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Uppfyller kraven i SOLAS

Bränslesystem

  • Duplexbränsle- och oljefiltrering

KYLSYSTEM

  • Extra färskvattenpump
  • Kugghjulsdriven vattenpump av centrifugaltyp med mantel med 40% högre kapacitet

Jämför 3512E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3512E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)

3512E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)