C2.2 Marint generatoraggregat

Marina generatoraggregat C2.2

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
15–25 ekW
15–25 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3

Översikt

Cat® C2.2 Marint dieselgeneratoraggregat

Produktspecifikation för C2.2

Effektområde 15–25 ekW 15–25 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Minimal klassning 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA)
Maximal klassning 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA)
Hastighet 1 500 varv/min (50 Hz) eller 1800 varv/min (60 Hz) 1 500 varv/min (50 Hz) eller 1800 varv/min (60 Hz)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW
Emissioner U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Konfigurering Rak fyrcylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak fyrcylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 135 tum³ 2.2 l
Insugningssystem Kompressionslös/turboladdad Kompressionslös/turboladdad
Regulatortyp Elektriskt isokron Elektriskt isokron
Cylinderdiameter 3.31 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.5 tum 90 millimeter
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 10,6 l (2,8 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 10,6 l (2,8 gal)
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Kylning Hex- eller kölkylning med en krets Hex- eller kölkylning med en krets
Nominellt motorvarvtal 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Motormodell C2.2, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C2.2, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Bränslesystem Bränslefilter - HÖ eller VÄ service, bränsleurluftning, bränslepump, flexibla bränsleledningar Bränslefilter - HÖ eller VÄ service, bränsleurluftning, bränslepump, flexibla bränsleledningar
Spänningsreglering ±0,5 % ±0,5 %
Ramstorlek 2,2 2,2
Spänningsregulator Halvledare Halvledare
Lutning 2/3 lutning 2/3 lutning
poles 4 4
Antal ledningar 4 4
Magnetisering AREP AREP
Avvikelse i vågform – linje till linje <2 % <2 %
Isolering Klass H Klass H
IP-klassning 23 23
Höjd (sluten sats) 31 tum 775 millimeter
Höjd (öppen sats) 32 tum 825 millimeter
Maximal ca. Vikt 1027 lb 466 kg
Längd (öppen sats) 45 tum 1147 millimeter
Längd (sluten sats) 46 tum 1170 millimeter
Bredd (sluten sats) 24 tum 608 millimeter
Längd 1 219 mm/47,9 tum (öppet) 1 290 mm/50,7 tum (slutet) 1 219 mm/47,9 tum (öppet) 1 290 mm/50,7 tum (slutet)
Bredd 567 mm/22,3 tum (öppet), 628 mm/24,7 tum (slutet) 567 mm/22,3 tum (öppet), 628 mm/24,7 tum (slutet)
Höjd 835 mm/32,8 tum (öppet) 775 mm/31,0 tum (slutet) 835 mm/32,8 tum (öppet) 775 mm/31,0 tum (slutet)
Motorns torrvikt 386–466 kg/857–1 027 lb 386–466 kg/857–1 027 lb

C2.2 Standardutrustning

Standardutrustning

  • Luftrenare med ett filter
  • Vattenkylt avgasgrenrör
  • Borstlös generator med en- eller trefas
  • Elektrisk startmotor på 12 eller 24 volt
  • 12 V och 55 A generator
  • Servicepunkter på en sida
  • Vibrationsdämpande fästen
  • Elektroniska automatiska säkerhetsavstängningar

C2.2 Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • Ljuddämpad inkapsling (fabriksmonterad eller uppgraderingssats)
  • Kölkylningssats
  • Alternativ med grundläggande panel, Deluxe-panel och fjärrpanel
  • AC-kretsbrytare
  • Flexibla bränsleledningar
  • Primärt bränslefilter/vattenavskiljare
  • Hävert
  • Avgassystemskomponenter
  • Isolerat elsystem

Jämför C2.2 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C2.2 Marint generatoraggregat

C2.2 Marint generatoraggregat