C18 ACERT Tier 3

Marina generatoraggregat C18 Marint generatoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
260–565 ekW
260–565 ekW
Frekvens
50 Hz
50 Hz
Emissioner
EPA Tier 3, IMO II, EU IW
EPA Tier 3, IMO II, EU IW

Översikt

C18 är den senaste generatorn. Den har gemensamma delar med våra petroleumprodukter och har ett förbättrat gränssnitt. Vi har också passat på att lägga till nya alternativ i prislistan. Alla motorklassningar och emissionscertifieringar är kvar, men vi har lyckats öka generatorns uteffekt för 12 av 14 klassningar.

Produktspecifikation för C18 Marint generatoraggregat

Effektområde 260–565 ekW 260–565 ekW
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Minimal klassning 260ekW (325kVA) 260ekW (325kVA)
Maximal klassning 565ekW (706kVA) 565ekW (706kVA)
Hastighet 50 Hz – 1500 varv/min, 60 Hz – 1800 varv/min 50 Hz – 1500 varv/min, 60 Hz – 1800 varv/min
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Insugningssystem Turboladdad – efterkyld Turboladdad – efterkyld
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Bränslesystem MEUI MEUI
Oljebytesintervall 250/500 hours 250/500 hours
Regulator Elektronisk Elektronisk
Påfyllningskapacitet 68 68
Kylning Värmeväxlare, kölkyld, kylarkyld Värmeväxlare, kölkyld, kylarkyld
Rotation från svänghjulsänden SAE nr (136 kuggar) SAE nr (136 kuggar)
Emissioner EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW
Höjd 94.8 tum 2408 millimeter
Längd 55.6 tum 4741 millimeter
Bredd 66.9 tum 1699 millimeter
Vikt – ungefärlig 13396 lb 6076 kg
Längd 119.6 tum 3038 millimeter
Höjd 64.9 tum 1648 millimeter
Bredd 55.6 tum 1411 millimeter
Vikt – ungefärlig 9747 lb 4221 kg
Magnetisering SRMP SRMP
Isolering Klass H Klass H
IP-klassning IP23 (standard), IP 44 (tillval) IP23 (standard), IP 44 (tillval)
Spänningsregulator CDVR (Digital spänning) CDVR (Digital spänning)

C18 Marint generatoraggregat Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Kraftigt inloppsluftfilter
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

Kylsystem

  • SCAC-pump, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

Avgassystem

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • Avgasutlopp med rund fläns

Bränslesystem

  • Hybridbränsleledningar
  • MEUI™-bränslesystem
  • Bränslefilter, främre, service
  • Bränslematarpumpar och bränsleluftningspumpar

Smörjsystem

  • Mittre oljetråg, djupt
  • Oljepåfyllning fram och ovanpå vid service
  • Främre service mätsticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer
  • Formade C-kanalskenor

Styrsystem

  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • SRMP-permanentmagnet, generator med 12 ledare
  • Digital spänningsregulator
  • Klass H-isolering, klass F temperaturstegring, IP23-skydd
  • Programmerbara avstängningar till den elektorniska styrmodulen för: Kylmantelvatten med hög temperatur, Lågt oljetryck, Övervarvning i motorn.

C18 Marint generatoraggregat Tillvalsutrustning

Avgassystem

  • Torra vinkelkopplingar
  • Vattenkylda vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare, gnistfångare

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadapter

Laddningssystem

  • Batteriladdare 10 A
  • Laddningsgenerator 24 V 105 A

Styrsystem

  • Caterpillar-larm och skydd
  • EMCP 4.2-kontrollpanel
  • Kontrollpanel MGCP-III B

Bränslesystem

  • Duplex-bränslefilter – service fram
  • Bränslekylare
  • Primär bränsle-/vattenavskiljare

Instrumentering

  • Generator, servicesida – VÄ, HÖ
  • Generatorkopplingsbox, förlängning
  • Lastdelningsmodul (tillval för typgodkänd modul)

Smörjsystem

  • Duplexoljefilter – service fram
  • Manuell sumppump

Skyddssystem

  • Generatorskydd – IP44

Startsystem

  • Startmotorer – elektrisk och/eller luft
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Jämför C18 Marint generatoraggregat med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View