3516E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final)

Kommersiella framdrivningsmotorer 3516E

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
2 501–3 386 bhp (1 865–2 525 bkW)
2 501–3 386 bhp (1 865–2 525 bkW)
Hastighetsintervall
1 600–1 800 rpm
1 600–1 800 rpm
Emissioner
USA EPA Tier 4, IMO III
USA EPA Tier 4, IMO III

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn 3516E med högt deplacement finns nu i ett stort antal klasser som uppfyller emissionsnormer enligt US EPA Tier 4 Final och IMO III. I linje med att den kommersiella marina industrin justerar sin verksamhet för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Tier 4 Final och IMO III har Caterpillar Marine infört en lösning som är byggd för att maximera prestanda samtidigt som föreskrifterna uppfylls. Caterpillars kombination av en optimerad bränsleeffektiv motor med ett efterbehandlingssystem med selektiv katalytisk reduktion (SCR) är en lösning som inte bara minskar NOx-emissionerna men som också sänker kundens ägande- och rörelsekostnader i processen.

Produktspecifikation för 3516E

Effektområde 2 501–3 386 bhp (1 865–2 525 bkW) 2 501–3 386 bhp (1 865–2 525 bkW)
Hastighetsintervall 1 600–1 800 rpm 1 600–1 800 rpm
Emissioner USA EPA Tier 4, IMO III USA EPA Tier 4, IMO III
Insugningssystem Dubbel turboladdning och efterkylning Dubbel turboladdning och efterkylning
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum³ 78 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering V-16, fyrtaktsdieselmotor V-16, fyrtaktsdieselmotor
Bredd 89.9 tum 2284 millimeter
Längd 125.7 tum 3192 millimeter
Höjd 87.6 tum 2225 millimeter
Torrvikt – ungefärlig 21164 lb 9600 kg

3516E Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats

Styrsystem

  • Dubbla A5-motorstyrmoduler med elektronisk bränsleinsprutning och lågtrycksbränslesystem

KYLSYSTEM

  • Extra färskvattenpump
  • Kugghjulsdriven vattenpump av centrifugaltyp med mantel med 40% högre kapacitet

Avgassystem

  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar

Bränslesystem

  • Duplexbränsle- och oljefiltrering

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Uppfyller kraven i SOLAS

Jämför 3516E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3516E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final)

3516E Marin framdrivningsmotor (US EPA Tier 4 Final)