C280-12

Kommersiella framdrivningsmotorer C280-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
4 640–6 035 bhp (3 460–4 500 bkW)
4 640–6 035 bhp (3 460–4 500 bkW)
Hastighetsintervall
900–1 000 varv/min
900–1 000 varv/min
Emissioner
IMO II U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR krävs)
IMO II U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR krävs)

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorplattformen har Caterpillar nu nöjet att presentera motorserien C280-12. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen. Alla specifikationer för C280-12-motorer uppfyller IMO II. Motorer som är klassade för 3 700 bkW och 4 060 bKW, med efterbehandling, uppfyller IMO 3/EPA T4.

Produktspecifikation för C280-12

Effektområde 4 640–6 035 bhp (3 460–4 500 bkW) 4 640–6 035 bhp (3 460–4 500 bkW)
Hastighetsintervall 900–1 000 varv/min 900–1 000 varv/min
Emissioner IMO II U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR krävs) IMO II U.S. EPA Tier 4/IMO III (Cat SCR krävs)
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 13456 tum³ 222 l
Rotation från svänghjulsänden Medurs eller moturs Medurs eller moturs
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Bredd 80 tum 2032 millimeter
Höjd 134 tum 3404 millimeter
Längd 182 tum 4623 millimeter
Torrvikt 57276 lb 25980 kg

C280-12 Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Hårt värmesköldsystem som uppfyller kraven enligt SOLAS
  • Kugghjulsdriven kylvätska och oljepumpar
  • 50 graders V-motorblock för minskad bredd
  • Dubbel A4 ECM med styvt kablage
  • 1,5 % hastighetsmarginal för vattenstrålespecifikation
  • EUI-bränslesystem
  • Duplexbränsle och oljefilter
  • Centrifugaloljefilter
  • Centrifugaloljefilter
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Tryckluftsstarter

C280-12 Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Kapacitet för motsatt siddrivning
  • LECP II/III-paneler och CMD 5/8/13-displayer
  • Marina larm och skyddssystem
  • MCS-certifiering
  • Axeltapp med full effekt
  • Luftstrypningsanordning
  • Mekanisk lastfördelning
  • Laddreglerventil för kallt väder
  • Extra vattenpump
  • Alternativ för höger/vänster service
  • Detektor för avkänning av oljeånga
  • Alternativ för monteringsfötter (fasta eller fjädrande)

STANDARDUTRUSTNING

  • Luftdriven före/efter smörjpump
  • Motormonteringsfötter med sex punkter

Jämför C280-12 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12