C18 ACERT Tier 3

Kommersiella framdrivningsmotorer C18

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
454–1 136 bhp (339–847 bkW)
454–1 136 bhp (339–847 bkW)
Hastighetsintervall
1 500–2 100 rpm
1 500–2 100 rpm
Emissioner
U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU steg V, China II
U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU steg V, China II

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn C18 ACERT har kommersiella tillämpningseffekter på 454–803 bhp vid 1 800–2 100 rpm som uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 3, IMO II, EU IWW och China II. Utöver det faktum att den här motorn uppfyller de striktare EPA Tier 3-emissionerna erbjuder den dessutom ett efterkylningsalternativ med färskvatten för kommersiella framdrivningsmotorer och hjälpmotorer och generatoraggregatpaket. Från fiske till offshore och allt däremellan – du kan lita på att vi har lösningen som passar dina behov.

Produktspecifikation för C18

Effektområde 454–1 136 bhp (339–847 bkW) 454–1 136 bhp (339–847 bkW)
Hastighetsintervall 1 500–2 100 rpm 1 500–2 100 rpm
Emissioner U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU steg V, China II U.S. EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IWW, EU steg V, China II
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106 tum³ 18.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Oljebytesintervall 250 / 500 250 / 500
Påfyllningskapacitet 49/68 l 49/68 l
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Kylning Värmeväxlare eller kölkyld Värmeväxlare eller kölkyld
Regulator Elektronisk Elektronisk
Svänghjulskåpa SAE nr 0 (136 kuggar) eller SAE nr 1 (113 kuggar) SAE nr 0 (136 kuggar) eller SAE nr 1 (113 kuggar)
Minimal vikt, torr 4000 lb 1814 kg
Minimal längd 73 tum 1854 millimeter
Minimal höjd 47.2 tum 1198 millimeter
Maximal höjd 51.2 tum 1300 millimeter
Minimal bredd 44.6 tum 1134 millimeter
Maximal bredd 47.4 tum 1204 millimeter
Maximal längd 76 tum 19312 millimeter

C18 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning
  • Tryckluftsstart, tillbehör

KYLSYSTEM

  • Separat efterkylningskrets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
  • Motor JW och SCAC rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • 152 mm (6 tum) utlopp med rund fläns

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • SAE-nr 0, svänghjul SAE. 18, 136 kuggar
  • SAE nr 1, svänghjul: 14 tum, 113 tänder

BRÄNSLESYSTEM

  • Främre service simplexbränslesystem
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

  • Främre service, simplexoljesystem
  • Mittre oljetråg: djupt – 500 timmars oljebytesintervall, grunt – 250 timmars oljebytesintervall
  • Oljepåfyllning fram och ovanpå vid service
  • Främre service mätsticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG

  • Poly-V-spår för generatordrivning
  • OBS! Det finns inga standardkraftuttag tillgängliga

ALLMÄNT

  • Främre dämparskydd
  • Främre service motor
  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

STYRSYSTEM

  • Programmeringsbar låg tomgång
  • WOSR (stort driftvarvtalsområde) tillgängligt för EPA Tier 3 – B och C-klasser
  • Justerbar hög tomgång (TEL) - endast EPA Tier 3 WOSR-klasser
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden – endast EPA Tier 3-klasser
  • Vridmomentbegränsande funktioner endast för WOSR-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Tre typer av gasreglageingångar (primär/sekundär PWM, 0–5 V, 4-20 mA +/-

C18 Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM

  • Torra vinkelkopplingar
  • Vattenkylda vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Utloppsfläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Generator monteringsgrupp
  • Amperemätare

STYRSYSTEM

  • MECP-I
  • CAT-larm och skydd

KYLSYSTEM

  • Aux expansionskärl flänssats
  • Tempsensor för avgassystem
  • Tryckgivare för värmeväxlare

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare
  • Bränsle/vattenavskiljare

INSTRUMENTERING

  • Instrumentpaneler
  • OEM-kablage
  • Motor-till-motor-kablage
  • Transmissionens givare
  • Oljenivåsensor

Instrumentering

  • Digital varvräknare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter
  • Transmissionsoljekylare
  • Sumppump

MONTERINGSSYSTEM

  • Vibrationsisolatorer
  • Främre stöd
  • Bakre stöd

KRAFTUTTAG

  • OBS! Kraftuttag kräver vridningsvibrationsanalys
  • Vevaxelremskivor
  • Främre axeltapp
  • Hydraulpump drivadapter
  • Främre sluten koppling

SKYDDSSYSTEM

  • Marinklassificeringsorgan och SOLAS

STARTSYSTEM

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Starthjälp – JW-värmare 120/240 V
  • Enkel elektrisk 24 V startmotor
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Enkel luftstartmotor

FÖRPACKNING

  • Motorns skyddslock
  • Lagerbevarande
  • Exportförpackning

Jämför C18 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View