3406C

Kommersiella framdrivningsmotorer 3406C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
365–400 bhp (272–298 bkW)
365–400 bhp (272–298 bkW)
Hastighetsintervall
1 800 rpm
1 800 rpm
Emissioner
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt

Den mekaniskt styrda marina framdrivningsmotorn 3406C finns med "A"-klassning på 365 bhp (272 bkW) och "B"-klassning på 400 bhp (298 bkW).

Produktspecifikation för 3406C

Effektområde 365–400 bhp (272–298 bkW) 365–400 bhp (272–298 bkW)
Hastighetsintervall 1 800 rpm 1 800 rpm
Emissioner Ej certifierad Ej certifierad
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6.4 tum 165.1 millimeter
Slagvolym 893.39 tum³ 14.6 l
Rotation från svänghjulsänden Medurs Medurs
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Påfyllningskapacitet 34,0 l (9,0 gal) 34,0 l (9,0 gal)
Regulator Mekanisk Mekanisk
Oljebytesintervall 250 timmar 250 timmar
Kylning Värmeväxlare eller kölkyld Värmeväxlare eller kölkyld
Längd 57.25 tum 1454.2 millimeter
Torrvikt – ungefärlig 2921 lb 1325 kg
Höjd 50.33 tum 1278.5 millimeter
Bredd 35.96 tum 913.5 millimeter

3406C Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • SAE 1-svänghjulskåpa
  • Vattenkylt grenrör
  • Turbo och efterkylare
  • Kölkylning med vattenpump med mantel
  • Expansionskärl och anslutningar
  • Avgasfläns
  • Luftrenare
  • Främre och bakre stöd
  • Laddningsgenerator (12 eller 24 V)
  • Startmotor (12 eller 24 V)

3406C Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Havsvattenpump
  • Värmeväxlare

Jämför 3406C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3406C

3406C