C9.3 Marint generatoraggregat

Marina generatoraggregat C9.3 Marint generatoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
200–300 ekW
200–300 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissions-/bränslestrategi
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II
IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II

Översikt

C9.3 Marint generatoraggregat

Produktspecifikation för C9.3 Marint generatoraggregat

Effektområde 200–300 ekW 200–300 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissions-/bränslestrategi IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II IMO II, IMO III, U.S. EPA Tier 3, China steg II
Hastighet 200–300 ekW 200–300 ekW
Maximal klassning 250R ekW (313 kVA) vid 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) vid 60 Hz 250R ekW (313 kVA) vid 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) vid 60 Hz
Minimal klassning 185R ekW (231 kVA) vid 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) vid 60 Hz 185R ekW (231 kVA) vid 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) vid 60 Hz
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.8 tum 149 millimeter
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Motormodell C9.3 C9.3
Nominellt motorvarvtal 1 500, 1 800 rpm 1 500, 1 800 rpm
Kylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning Tillval med värmeväxlare och separat eller kombinerad kölkylning
Slagvolym 567.5 tum 9.3 l
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Konfigurering Rak sexcylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak sexcylindrig fyrtaktsdieselmotor
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 24,5 l (6,5 gal)
Regulator Elektronisk Elektronisk
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Magnetisering Permanentmagnet Permanentmagnet
Isolering Klass H Klass H
Droppsäker IP23 IP23
Spänningsregulator ca 0,5 % ca 0,5 %
Antal ledningar 12 ledare, 2 ledningar per ledare 12 ledare, 2 ledningar per ledare
Bredd 38,5 tum/978 mm 38,5 tum/978 mm
Längd 57,2 tum/1 452 mm 57,2 tum/1 452 mm
Motorns torrvikt 2 083–2 474 lb/945–1 122 kg 2 083–2 474 lb/945–1 122 kg
Höjd 43,0 tum/1 093 mm 43,0 tum/1 093 mm

C9.3 Marint generatoraggregat Standardutrustning

Standardutrustning

  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör
  • Elektroniskt kontrollsystem
  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven havsvattenpump (självluftande)
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Värmeväxlare för kylmantelvatten av mantel- och slangtyp
  • Korrosionsbeständig havsvattenefterkylare
  • Motoroljekylare
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Primära bränslefilter

C9.3 Marint generatoraggregat Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • Generatorer – 24 V och 70 eller 105 A, 12 V och 110 A
  • Sluten vevhusventilation
  • Växeloljekylare (motormonterad med sexkantsfäste)
  • Ytterligare motor- och transmissionsgivarpaket
  • Instrumentpaneler
  • Elektriska startmotorer – 12 V eller 24 V
  • Luftstartmotor
  • Dubbla elektriska startmotorer eller kombinerad el-/tryckluftsstart
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare
  • Kraftuttag – remskiva med kilrem, axeltapp
  • Duplexbränsle och oljefilter
  • Bränslefördelningsrör med dubbel vägg

Jämför C9.3 Marint generatoraggregat med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C9.3 Marint generatoraggregat

C9.3 Marint generatoraggregat