C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)

Marina generatoraggregat C4.4 (elektronisk)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
58.0R – 118 ekW
58.0R – 118 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
USA EPA Tier 3, EU steg V
USA EPA Tier 3, EU steg V

Översikt

C4.4 (elektroniskt kontrollsystem)

Produktspecifikation för C4.4 (elektronisk)

Effektområde 58.0R – 118 ekW 58.0R – 118 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissioner USA EPA Tier 3, EU steg V USA EPA Tier 3, EU steg V
Nominellt motorvarvtal 1500/1800 varv/min 1500/1800 varv/min
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Insugningssystem Turboladdad – efterkyld och insugningssystem med enbart turbo (turboladdat insugningssystem endast för 65 ekW (71 bkW)) Turboladdad – efterkyld och insugningssystem med enbart turbo (turboladdat insugningssystem endast för 65 ekW (71 bkW))
Regulator Elektronisk (A5 ECM) Elektronisk (A5 ECM)
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 11 l (2,8 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 11 l (2,8 gal)
Oljebytesintervall 500 timmar 500 timmar
Kylning Värmeväxlare, kölkylning med kombinerad krets eller kölkylning med separat krets Värmeväxlare, kölkylning med kombinerad krets eller kölkylning med separat krets
Svänghjulskåpa SAE nr 03, med SAE nr 11.5 svänghjul (126 tänder) SAE nr 03, med SAE nr 11.5 svänghjul (126 tänder)
Konfigurering Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Maximal längd 80.2 tum 2037 millimeter
Maximal höjd 78.7 tum 1999 millimeter
Maximal bredd 38.3 tum 986 millimeter
Motorns maximala torrvikt 3389 lb 1537 kg

C4.4 (elektronisk) Standardutrustning

KYLSYSTEM

  • Kugghjulsdriven kylmantelvattenpump och extra vattenpumpar
  • Motormonterad luftrenare och expansionskärl
  • Inbyggd oljekylare med plåt

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslesystem av common rail-typ

ALLMÄNT

  • Trefas AREP-generatorer med en kapacitet för 300 % kortslutning
  • Digital automatisk spänningsregulator

SMÖRJSYSTEM

  • Öppet vevhusventilationssystem

MONTERINGSSYSTEM

  • Motormonterat bränsle- och oljefilter
  • Motormonterat kundgränssnitt och kontrollreläer

STARTSYSTEM

  • 12 V eller 24 V startmotor

C4.4 (elektronisk) Tillvalsutrustning

ALLMÄNT

  • Givare för motoravstängning och avstängningsstyrenhet
  • Dubbelväggade högtrycksbränsleledningar
  • Övervakning med växelspänning
  • Glödstift
  • Fabriksmonterad värmeugnssats för generator
  • MCS-certifieringar

Jämför C4.4 (elektronisk) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)

C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)

C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)

C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)
C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)
C4.4 generatoraggregat (elektroniskt kontrollsystem)