C280-8 Kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer C280-8

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
2 300–3 000 bkW (3 084–4 023 bhp)
2 300–3 000 bkW (3 084–4 023 bhp)
Hastighetsintervall
900–1 000 varv/min
900–1 000 varv/min
Emissioner
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorplattformen har Caterpillar nu nöjet att erbjuda motorserien C280-8. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen. Alla motorer som är klassade som C280-8 uppfyller IMO II. Motorer som är klassade för 2 460 bkW och 2 710 bKW, med efterbehandling, uppfyller IMO III/EPA Tier 4.

Produktspecifikation för C280-8

Effektområde 2 300–3 000 bkW (3 084–4 023 bhp) 2 300–3 000 bkW (3 084–4 023 bhp)
Hastighetsintervall 900–1 000 varv/min 900–1 000 varv/min
Emissioner IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 9031 tum³ 148 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs eller medurs Moturs eller medurs
Konfigurering Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 8-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Höjd 104 tum 2642 millimeter
Torrvikt 41800 lb 19000 kg
Bredd 71 tum 1803 millimeter
Längd 195 tum 4953 millimeter

C280-8 Standardutrustning

Allmän

  • Servicemöjligheter på vänster och höger sida

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Vevhusventilatorer, toppmonterad
  • Ett turboaggregat, bakmonterat, motoroljesmort
  • Luftinloppsadapter – rak /90 grader/ 35 grader

Styrsystem

  • Dubbla elektroniska ADEM A4-motorstyrmoduler från Caterpillar
  • Fast kablage
  • Efterkylarens/oljekylarens vattenpump och vattenpumpar med mantel (kugghjulsdrivna)

KYLSYSTEM

  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • En krets/efterkylare med separat krets

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • Turbovarvtalsgivare – övervarvningsskydd

Bränslesystem

  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Duplexbränslefilter
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering

  • CAT larm- och skyddssystem

Smörjsystem

  • Oljepump kugghjulsdriven
  • Oljekylare med två element, monterade på motorn
  • Dubbla, centrifugerande oljefilter – motormonterade
  • Försmörjningspump – luft/elektrisk

Skyddssystem

  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

C280-8 Tillvalsutrustning

Avgassystem

  • Avgasgrenrörets sköldar, mjuka

KYLSYSTEM

  • Värmare för kylmantelvätskan

Bränslesystem

  • SOLAS-sköldar

Smörjsystem

  • Främre och bakre oljetrågsavtappningar
  • Våt sump
  • SOLAS-sköldar

Skyddssystem

  • Detektor för avkänning av oljeånga
  • Cylinder tryckavlastningsventiler
  • Cylinder tryckavlastningsventiler

Jämför C280-8 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280-8 Kommersiella framdrivningsmotorer

C280-8 Kommersiella framdrivningsmotorer

360 View