3512C IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer 3512C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 281–2 552 bhp
1 281–2 552 bhp
Hastighetsintervall
1 200–1 800 rpm
1 200–1 800 rpm
Emissioner
IMO II, China Stage II
IMO II, China Stage II

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn Cat 3512C får din investering att arbeta hårdare. Tack vare ett brett utbud av tillgängliga effektklassningar (inklusive klassningar med högt deplacement), inget behov av efterbehandlingsteknik och nominell BSFC-klassad bränsleförbrukning kommer den att sänka din totala ägandekostnad. Med en nykonstruerad kolvskålsform för att förbättra förbränningen samt förbättrad bränsletillförsel uppfyller den här motorn emissionsnormerna enligt IMO II eller China Stage II och främjar en hållbar miljömässig utveckling. Support från en och samma källa, Caterpillar-garanti och branschledande ettårig garanti på delar gör 3512C till en helintegrerad marin kraftlösning.

Produktspecifikation för 3512C

Effektområde 1 281–2 552 bhp 1 281–2 552 bhp
Hastighetsintervall 1 200–1 800 rpm 1 200–1 800 rpm
Emissioner IMO II, China Stage II IMO II, China Stage II
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slaglängd – HD 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 3161 tum³ 51.8 l
Slagvolym – HD 3574 tum³ 58.6 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs eller medurs Moturs eller medurs
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Maximal längd 102 tum 2590 millimeter
Maximal bredd 80.2 tum 2037 millimeter
Minimal vikt, torr 14400 lb 6532 kg
Minimal bredd 80.2 tum 2037 millimeter
Minimal höjd 75 tum 1904 millimeter
Minimal längd 102 tum 2590 millimeter
Maximal höjd 75 tum 1904 millimeter
Maximal vikt, torr 16340 lb 7411 kg
Längd – motor 111.1 tum 222.2 millimeter

3512C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats med separat krets och korrosionsbeständig beläggning (luftsidan)
  • Powercore-luftrenare

Styrsystem

  • Dubbla elektroniska Caterpillar A4-motorstyrenheter med bränslesystem med elektronisk bränslespridare
  • Fast kablage (10 A DC som krävs för att driva elektroniska motorstyrmoduler)

Avgassystem

  • 3500C-motorer:

Bränslesystem

  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering

  • Elektronisk timräknare, instrumentpanel (24 V), start/stopp-strömställare, nödstoppsknapp, underhållslampa, diagnostiklampa, varningslampa, strömställare för underhållsåterställning, magnetreglage för startmotor, säkringar på 15 och 3 A
  • Grafisk enhet (Color Marine Power-display) för analog och digital visning av följande:

Smörjsystem

  • Toppmonterade vevhusventilatorgrupper
  • Oljepåfyllningsrör och oljesticka på vänster eller höger sida
  • Oljepump av kugghjulstyp
  • Oljetråg med 250 eller 1 000 timmars bytesintervall

Monteringssystem

  • Skenor, motorfästen, kanttyp, 203 mm x 203 mm (8 tum x 8 tum) eller främre ledtapp

Kraftuttag

  • Tillbehörsdrev: nere till höger och vänster
  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem

  • Det elektroniska A4-övervakningssystemet ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter i den elektroniska instrumentpanelen)
  • Skydd för säker avstängning:

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • OBS! Motorer för kylning med värmeväxlare innefattar INTE värmeväxling

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänder
  • Svänghjulshus, SAE nr 00

KYLSYSTEM

  • Oljekylare
  • Termostater och hus, temperatur helt öppet 92 °C (198 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Extra färskvattenpump
  • Efterkylarsystem: Om du använder glykol tillåts upp till 20 % glykolkoncentration

3512C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadaptrar

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator

Styrsystem

  • Varvtalsreglage

KYLSYSTEM

  • Shunttank för kylvätska
  • Kylsystemsalternativ

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslekylande värmeväxlare för havsvatten
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslenivåkontakt
  • Stela bränsleledningar
  • Flexibla bränsleledningar

Instrumentering

  • Kommunikationsmoduler
  • Marine Power Display-system i färg
  • Instrumentpaneler i styrhytten
  • Växelgivare för marina tillämpningar

Smörjsystem

  • Sumppumpar
  • Smörjolja

Kraftuttag

  • Axeltappar
  • Vevaxelremskivor
  • Dämparskydd
  • Flexibel koppling och skydd

Sjöfartsbranschens krav

  • Green Passport-dokumentation
  • Stänksköld

Skyddssystem

  • Avstängnings- och larmkontaktorer

Förpackningar med särskilt utseende

  • Förpackningar med särskilt utseende med kåpor i krom
  • Finish i yacht-klass

Startsystem

  • Alternativ med luftstartmotorer
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ

Monteringssystem

  • Motorstöd
  • Vibrationsisolerande fästen

Packning

  • Krympplastskydd
  • Lagerbevarande med korrosionsskyddsmedel av glykollösning/ånga
  • Exportemballage
  • Exportförpackning

Jämför 3512C med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

3512C IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer

3512C IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer