C4.4 marin hjälpmotor

Hjälpmotorer C4.4 (elektronisk)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
71/81/108/129 bkW vid 1 800 rpm, 71/86/108 bkW vid 1 500 rpm
71/81/108/129 bkW vid 1 800 rpm, 71/86/108 bkW vid 1 500 rpm
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
U.S. EPA Tier 3-certifierad, EU steg V-certifierad
U.S. EPA Tier 3-certifierad, EU steg V-certifierad

Översikt

C4.4 (elektroniskt kontrollsystem)

Produktspecifikation för C4.4 (elektronisk)

Emissioner U.S. EPA Tier 3-certifierad, EU steg V-certifierad U.S. EPA Tier 3-certifierad, EU steg V-certifierad
Nominellt motorvarvtal 1500/1800 varv/min 1500/1800 varv/min
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268 tum³ 4.4 l
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld och insugningssystem med enbart turbo (turboladdat insugningssystem endast för 65 ekW (71 bkW)) Turboladdad-efterkyld och insugningssystem med enbart turbo (turboladdat insugningssystem endast för 65 ekW (71 bkW))
Regulator Elektronisk (A5 ECM) Elektronisk (A5 ECM)
Konfigurering Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 11 l (2,8 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 11 l (2,8 gal)
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Kylning Värmeväxlare, kölkylning med kombinerad krets eller kölkylning med separat krets Värmeväxlare, kölkylning med kombinerad krets eller kölkylning med separat krets
Svänghjulskåpa SAE nr 03, med SAE nr 11.5 svänghjul (126 tänder) SAE nr 03, med SAE nr 11.5 svänghjul (126 tänder)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Längd 33.7 tum 856 millimeter
Höjd 40.9 tum 1038 millimeter
Minimal bredd 30.6 tum 778 millimeter
Maximal bredd 32 tum 814 millimeter
Motorns minimala torrvikt 1200 lb 544 kg
Motorns maximala torrvikt 1278 lb 580 kg
Effektområde 71/81/108/129 bkW vid 1 800 rpm, 71/86/108 bkW vid 1 500 rpm 71/81/108/129 bkW vid 1 800 rpm, 71/86/108 bkW vid 1 500 rpm
Frekvens 50 / 60 50 / 60

C4.4 (elektronisk) Standardutrustning

KYLSYSTEM

  • Kugghjulsdriven kylmantelvattenpump och extra vattenpumpar
  • Motormonterad luftrenare och expansionskärl
  • Inbyggd oljekylare med plåt

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

ALLMÄNT

  • Intern motorbalansaxel
  • Självspännande multi-V remdrivning

SMÖRJSYSTEM

  • Öppet vevhusventilationssystem

MONTERINGSSYSTEM

  • Motormonterat bränsle- och oljefilter
  • Motormonterat kundgränssnitt och kontrollreläer

STARTSYSTEM

  • 12 V eller 24 V startmotor

C4.4 (elektronisk) Tillvalsutrustning

ALLMÄNT

  • MGGP 200 mätarpanel och gränssnittskablage
  • Givare för motoravstängning och avstängningsstyrenhet
  • Dubbelväggade högtrycksbränsleledningar
  • EMCP-kontrollpanel för motor
  • Avgasvinkelkoppling och bälgar
  • Bakre monteringsfötter
  • Glödstift
  • Motorvärmare
  • Anslutningar för kylmantelvatten (kölkyld)
  • S•O•SSM-provtagningspunkter
  • Glödstift

Jämför C4.4 (elektronisk) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

C4.4 marin hjälpmotor

C4.4 marin hjälpmotor

C4.4 marin hjälpmotor

C4.4 marin hjälpmotor

C4.4 marin hjälpmotor
C4.4 marin hjälpmotor
C4.4 marin hjälpmotor
C4.4 marin hjälpmotor

C4.4 elektroniskt kontrollsystem

C4.4 elektroniskt kontrollsystem