C32 generatoraggregat

Marina generatoraggregat C32

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
550–940 ekW
550–940 ekW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 4, IMO II/IMO III omkopplingsbart och EU steg 5
EPA Tier 4, IMO II/IMO III omkopplingsbart och EU steg 5

Översikt

Generatoraggregaten C32 har ett efterkylningssystem med separat krets (SCAC) för alla konfigurationer. Huvudfördelen med SCAC-systemet är minskad korrosion i efterkylaren eftersom inget havsvatten cirkulerar genom efterkylaren. Många andra förbättringar på de här motorerna bidrar till att minska ägande- och rörelsekostnaderna. Klassningarna som uppfyller EPA Tier 4, IMO II/IMO III omkopplingsbart och EU steg 5 är tillgängliga med alternativ för kylning med värmeväxlare och kölkylning. Konfigurationer för värmeväxlare har en frontmonterad havsvattenpump som tillval.

Produktspecifikation för C32

Effektområde 550–940 ekW 550–940 ekW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 4, IMO II/IMO III omkopplingsbart och EU steg 5 EPA Tier 4, IMO II/IMO III omkopplingsbart och EU steg 5
Minimal klassning 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA)
Hastighet 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Maximal klassning 940 ekW (1 175 kVA) 940 ekW (1 175 kVA)
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Bränslesystem MEUI MEUI
Motormodell V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor
Bredd 60.2 tum 1528 millimeter
Höjd 65.6 tum 1667 millimeter
Vikt – uppskattad 15721 lb 7131 kg
Längd 162,8 tum/4 271 mm (min.), 175,3 tum/4 452 mm (max.) 162,8 tum/4 271 mm (min.), 175,3 tum/4 452 mm (max.)
Magnetisering Permanentmagnet Permanentmagnet
poles 4 4
Antal lager 2 rullager 2 rullager
Antal ledningar 6 6
Isolering Klass H Klass H
IP-klassning 23 23
Spänningsregulator CDVR CDVR

C32 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Om en EMCP-panel eller ett MGCP-alternativ inte har valts som tillvalsutrustning måste kunden tillhandahålla reglage för start/stopp
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

KYLSYSTEM

  • Efterkylning med separat krets (SCAC) för motorer med värmeväxlar- (HEX) och kölkylning
  • Mantel och rör för kylmantelvatten (JW) och SCAC-värmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Havsvattenpump, bronskompressorhjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • HEX för kylmantelvatten med anslutningar till havsvattenpump: 76,2 mm (3 tum) ID, standard
  • ANSI-flänsanslutning med 4 bultar
  • HEX för kylmantelvatten utan anslutning till havsvattenpump: 2,5 tums slanganslutning (inlopp), 76,2 mm (3 tum) ID, standard, ANSI-fläns med 4 bultar (utlopp)
  • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID, standard, ANSI-flänsanslutning med 4 bultar
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • 4 bultar, 130 mm (5,12 tum) diameter utlopp med flänsar

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjulshus, SAE nr 0
  • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
  • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

  • Skruvbara duplex-bränslefilter, höger service
  • Storlek på bränsleanslutningar: tillförsel JIC 37 -10° (7/8–14), retur JIC 37 -8° (3/4–16)
  • Bränslekylare med plåt monterad bakom efterkylarens shunttank
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

  • SR5 formlindad
  • 2 rullager
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • 4 poler, 6 ledningar, ansluten till serien Star
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
  • Marinklass H-isolering, klass F temperaturstegring
  • Ytmonterade platina-RTD:er (PT100) med tre ledningar, två per fas på stator och en på varje stödlager.
  • Värmeugnar med antikondensering (2 element – 240 V AC, 1 000 W
  • IP23-skydd som passar för användning med fasta vattenbaserade brandbekämpningssystem för lokal användning (FWBLAFFS)
  • System IV-isolering för skydd i påfrestande miljöer

SMÖRJSYSTEM

  • Simplex-oljefilter, höger service
  • Djupt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör, höger service
  • Oljesticka för höger service
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Formade C-kanalskenor, 300 mm (11,81 tum) höga
  • Sex kombinerade, snedskurna fjäder/gummi som levereras separat
  • frånskiljare för installation under paketbasen

ALLMÄNT

  • Främre dämparskydd
  • Gemensam elektrisk fogpunkt på HEX- och kölkylda motorer

C32 Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD

  • Fjärrpaneler
  • MCS-styrenhet
  • Kraftanalysatormodul
  • Oljenivå, avgastemperatur, luftstarttryck, tryckgivare för värmeväxlare

AVGASSYSTEM

  • Torra vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare
  • Regnskydd

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Luftinloppsrenare
  • Sluten vevhusventilation
  • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare, laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM

  • Lastdelningstillbehör

BRÄNSLESYSTEM

  • Vattenavskiljare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter, sumppump

SKYDDSSYSTEM

  • Bränsle- och oljesköldar

STARTSYSTEM

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Luftstartmotor
  • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Starthjälp - JW-värmare
  • Batterigrupper – 24 V – torra

Jämför C32 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C32 generatoraggregat

C32 generatoraggregat

360 View