Cat C32 hjälpmotor/motor med dieselelektrisk framdrivning (IMO III)

Hjälpmotorer C32 IMO III

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissioner
IMO III-emissionscertifierad (SCR krävs)
IMO III-emissionscertifierad (SCR krävs)
Minimal klassning
352 BHP
262 bkW
Insugningssystem
Turboladdat och efterkylt insugningssystem
Turboladdat och efterkylt insugningssystem

Översikt

Cat C32 hjälpmotor/motor med dieselelektrisk framdrivning (IMO III)

Produktspecifikation för C32 IMO III

Emissioner IMO III-emissionscertifierad (SCR krävs) IMO III-emissionscertifierad (SCR krävs)
Insugningssystem Turboladdat och efterkylt insugningssystem Turboladdat och efterkylt insugningssystem
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Nominellt motorvarvtal 1 500 varv/min 1 500 varv/min
Vridning Moturs från svänghjulsänden Moturs från svänghjulsänden
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Konfigurering V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor
Kylning Värmeväxlare eller kölkyld Värmeväxlare eller kölkyld
Svänghjulskåpa SAE nr 0 med SAE nr 18 svänghjul (136 kuggar) SAE nr 0 med SAE nr 18 svänghjul (136 kuggar)
Regulator Elektronisk (A5 ECM) Elektronisk (A5 ECM)
Oljebytesintervall 750 timmar – djupt tråg 750 timmar – djupt tråg
Påfyllningskapacitet Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 146 l (38,5 gal) – djupt tråg Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 146 l (38,5 gal) – djupt tråg
Minimal klassning 352 BHP 262 bkW
6 block, Z-flöde – vikt 1246 lb 565 kg
6 block, U-flöde – höjd 23.5 tum 597 millimeter
Doseringsskåp – bredd 18.8 tum 477 millimeter
6 block, Z-flöde – höjd 23.5 tum 597 millimeter
Doseringsskåp – vikt 209 lb 95 kg
Doseringsskåp – längd 37.4 tum 949 millimeter
Doseringsskåp – höjd 22.8 tum 579 millimeter

C32 IMO III Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)
  • Slutet avgassystem för vevhus

STYRSYSTEM

  • 24 V-styrsystem

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlare eller kölkyld
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
  • Hårda sjövattenledningar – inga flexibla slangar
  • Flänsar för kylningsanslutningar, ANSI eller DIN

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter med hybridbränsleledningar
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare, levereras separat
  • Bränslematar- och bränsleluftningspump

SMÖRJSYSTEM

  • Oljepåfyllning, simplexfilter och oljesticka
  • Djupt eller grunt oljetråg

MONTERINGSSYSTEM

  • Justerbart främre supportmonteringssystem

ALLMÄNT

  • Service på högra eller vänstra sidan
  • Kundlednings- och serviceverktygsanslutning

C32 IMO III Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD

  • MECP I-kontrollpanel
  • MECP III-kontrollpanel med Cat® larm- och skyddssystem

AVGASSYSTEM

  • Sensorer som mäter vatten i bränslet och avgastemperatur
  • Ljuddämpare

LADDNINGSSYSTEM

  • Laddningsgenerator

BRÄNSLESYSTEM

  • Manuell eller elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter

KRAFTUTTAG

  • Främre drivning, inklusive axeltapp och pumpdrivning
  • Bakre SAE A- eller B-pumpdrivningar

STARTSYSTEM

  • Startmotorer – luft, el eller redundant

Jämför C32 IMO III med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat C32 hjälpmotor/motor med dieselelektrisk framdrivning (IMO III)

Cat C32 hjälpmotor/motor med dieselelektrisk framdrivning (IMO III)