3512E marin hjälpmotor/DEP-motor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)

Hjälpmotorer 3512E

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 263–1 789 bkW
1 263–1 789 bkW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
USA EPA Tier 4, IMO II/III
USA EPA Tier 4, IMO II/III

Översikt

Den marina hjälpmotorn 3512E med högt deplacement finns nu i ett stort antal klasser som uppfyller emissionsnormer enligt US EPA Tier 4 Final och IMO III. I linje med att den kommersiella marina industrin justerar sin verksamhet för att uppfylla emissionsnormerna enligt US EPA Tier 4 Final och IMO III har Caterpillar Marine infört en lösning som är byggd för att maximera prestanda samtidigt som föreskrifterna uppfylls. Caterpillars kombination av en optimerad bränsleeffektiv motor med ett efterbehandlingssystem med selektiv katalytisk reduktion (SCR) är en lösning som inte bara minskar NOx-emissionerna men som också sänker kundens ägande- och rörelsekostnader i processen.

Produktspecifikation för 3512E

Effektområde 1 263–1 789 bkW 1 263–1 789 bkW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissioner USA EPA Tier 4, IMO II/III USA EPA Tier 4, IMO II/III
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 3574 tum³ 58.6 l
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Höjd 86.8 tum 2205 millimeter
Minimal bredd 71.2 tum 1808 millimeter
Minimal längd 104.2 tum 2624 millimeter
Maximal bredd 81.9 tum 2081 millimeter
Maximal höjd 91.9 tum 2335 millimeter
Minimal höjd 91.9 tum 2335 millimeter
Minimal vikt, torr 18025 lb 8176 kg
Maximal längd 125.4 tum 3184 millimeter

3512E Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats

Styrsystem

  • Dubbla A5-motorstyrmoduler med elektronisk bränsleinsprutning och lågtrycksbränslesystem

Avgassystem

  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Uppfyller kraven i SOLAS

Bränslesystem

  • Duplexbränsle- och oljefiltrering

KYLSYSTEM

  • Extra färskvattenpump
  • Kugghjulsdriven vattenpump av centrifugaltyp med mantel med 40% högre kapacitet

Jämför 3512E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3512E marin hjälpmotor/DEP-motor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)

3512E marin hjälpmotor/DEP-motor (US EPA Tier 4 Final/IMO III)