3512C HD hög prestanda

Högpresterande lösningar för framdrivning och manövrering 3512C HD

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 340–2 366 bhp (1 000–1 765 bkW)
1 340–2 366 bhp (1 000–1 765 bkW)
Hastighetsintervall
1 600–1 800 varv/min
1 600–1 800 varv/min
Emissioner
EPA Tier 3, IMO II
EPA Tier 3, IMO II

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn Cat 3512C får din investering att arbeta hårdare. Genom ett brett utbud av tillgängliga effektklassificeringar krävs inget behov av efterbehandlingsteknik och nominell BSFC-klassad bränsleförbrukning – detta sänker din totala ägandekostnad. Med en nykonstruerad kolvskålsform för att förbättra förbränningen samt förbättrad bränsletillförsel uppfyller denna motor IMO II-utsläppskraven och främjar en hållbar miljömässig utveckling. Support från en källa, Caterpillar-garanti och branschledande ettårig garanti på delar gör 3512C till en helintegrerad marin kraftlösning.

Produktspecifikation för 3512C HD

Effektområde 1 340–2 366 bhp (1 000–1 765 bkW) 1 340–2 366 bhp (1 000–1 765 bkW)
Hastighetsintervall 1 600–1 800 varv/min 1 600–1 800 varv/min
Emissioner EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Slagvolym 3574 tum³ 58.6 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor
Bredd 80.2 tum 2037 millimeter
Höjd 87.5 tum 2222.6 millimeter
Torrvikt 16508 lb 7488 kg
Längd 104.2 tum 2645 millimeter

3512C HD Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats med separat krets, korrosionsbeständigt belagd (luftsidan)
  • Powercore luftrenare

Styrsystem

  • Dubbel Caterpillar A4 elektronisk motorstyrning med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
  • Stela kablage (10 A likström krävs för att driva den elektroniska motorstyrenheten)

Avgassystem

  • 3500C-motorer:

Bränslesystem

  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem

  • Vevhusfiltergrupper, toppmonterade
  • Oljepåfyllning och oljesticka, VÄ eller HÖ
  • Oljepump, kugghjulstyp
  • 250 Eller 1000 timmar oljetråg

Kraftuttag

  • Tillbehörsdrev: nedre HÖ, nedre VÄ
  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem

  • Det elektroniska övervakningssystemet A4 ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden.
  • Nödstoppsknapp (sitter i den elektroniska instrumentpanelen)
  • Skydd för säker avstängning:

Allmänt

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • OBS! Motorer för värmeväxlarens kylare innefattar INTE värmeväxlare

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänder
  • Svänghjulshus, SAE nr 00

Kylsystem

  • Oljekylare
  • Termostater och hus, helt öppen temperatur 92 °C (198 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Extra färskvattenpump
  • Efterkylarsystem: Om du använder glykol, upp till maximalt 20 % glykolkoncentration tillåts

Instrumentering

  • Elektronisk timräknare, instrumentpanel (24 V), start/stopp-strömställare, nödstoppsknapp, underhåll behövs (lampa), diagnostiklampa, varningslampa, omkopplare för underhållsåterställning, magnetomkopplare för startmotor, säkringar på 15 och 3 A
  • Grafisk enhet (Marine Power Display i färg) för analog eller digital visning av:

3512C HD Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadaptrar

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

Styrsystem

  • Varvtalsreglage

Kylsystem

  • Shunttank för kylvätska
  • Kylsystemalternativ

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslekylare värmeväxlare - havsvatten
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslenivåbrytare
  • Stela bränsleledningar
  • Flexibla bränsleledningar

Instrumentering

  • Kommunikationsmoduler
  • Färg Marine Power Display System
  • Styrhyttens instrumentpaneler
  • Givare för marin utrustning

Smörjsystem

  • Sumppumpar
  • Smörjolja

Kraftuttag

  • Axeltappar
  • Vevaxelns remskivor
  • Dämparskydd
  • Flexibel koppling och skydd

Sjöfartsbranschens krav

  • Green Passport-dokumentation
  • Stänksköld

Skyddssystem

  • Avstängnings- och larmkontaktorer

Förpackningar med särskilt utseende

  • Förpackningar med särskilt utseende med kåpor i krom
  • Finish i yacht-klass

Startsystem

  • Luftstart motoralternativ
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ

Monteringssystem

  • Motorstöd
  • Vibrationsisolerande fästen

Förpackning

  • Krympplastskydd
  • Lagerbevarande med korrosionsskyddsmedel av glykollösning/ånga
  • Exportemballage
  • Exportförpackning

Jämför 3512C HD med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3512C HD hög prestanda

3512C HD hög prestanda