C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda

Kommersiella framdrivningsmotorer C7.1

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
280–425 bhk (209–317 bkW)
280–425 bhk (209–317 bkW)
Hastighetsintervall
2300–2700 rpm
2300–2700 rpm
Emissioner
U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II
U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II

Översikt

Marin framdrivningsmotor C7.1 (US EPA Tier 3/IMO II)

Produktspecifikation för C7.1

Effektområde 280–425 bhk (209–317 bkW) 280–425 bhk (209–317 bkW)
Hastighetsintervall 2300–2700 rpm 2300–2700 rpm
Emissioner U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, China II
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Regulator Elektronisk (A5E2 V2 ECM) Elektronisk (A5E2 V2 ECM)
Svänghjulskåpa SAE nr. 03 SAE nr. 03
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Påfyllningskapacitet 20 l (5.3 gal) 20 l (5.3 gal)
Oljebytesintervall 500 tim 500 tim
Vridning Moturs från svänghjulsänden Moturs från svänghjulsänden
Kylning Värmeväxling eller kölkyld Värmeväxling eller kölkyld
Nominellt motorvarvtal 2 300–2 700 rpm 2 300–2 700 rpm
Torrvikt 1676 lb 760 kg
Höjd 34.5 tum 876 millimeter
Längd 43.1 tum 1095 millimeter
Bredd 31.4 tum 798 millimeter

C7.1 Standardutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • Marine Classification Society-godkännande (MCS) av ABS, BV, CCS, CRS, *DNV-GL, IRS, LR, Class NK, PRS, RINA (*DNV-GL-godkännande är endast tillgängligt för kölkylda motorer)

STANDARDUTRUSTNING

  • Vattenkylt turboaggregat och avgasgrenrör
  • Bränslesystem av common rail-typ
  • Korrosionsbeständig havsvattenefterkylare
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Startmotorer – 12 eller 24V
  • Bränslekylare
  • Inbyggd motoroljekylare
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Självspännande multi-V-drivrem till generatorn
  • Kugghjulsdriven havsvattenpump (gummikompressorhjul)
  • Värmeväxlare för kylmantelvatten av fläns- och slangtyp
  • Främre och bakre motormonteringskonsoler

C7.1 Tillvalsutrustning

TILLBEHÖR SOM FINNS SOM TILLVAL

  • SOLAS-högtrycksbränsleledningar med dubbel vägg
  • Motormonterad sekundärgenerator – 24 V och 55 A eller 12 V och 100 A
  • Analoga mätardisplayer
  • Växeloljekylare (motormonterad)
  • Glödstift
  • Motorvärmare
  • Olika vinkelkopplingskonfigurationer med 5- och 6-tums vattenkylt avgasrör
  • Anslutningar till hyttvärmare (varmvattenberedare)
  • Oljestickor på höger sida och upptill på vänster sida
  • Mekanisk varvtalsomvandlare för uppgradering

Jämför C7.1 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda

C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda

Läs mer om den nya kommersiella marina framdrivningsmotorn C7.1

Läs mer om den nya kommersiella marina framdrivningsmotorn C7.1