Effektklassning
Effektområde | 109–218 bkW 109–218 bkW |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Effektområde | 109–218 bkW 109–218 bkW |
Frekvens | 50 / 60 50 / 60 |
Emissioner | USA EPA Tier 3, IMO II, EU steg 5, China II USA EPA Tier 3, IMO II, EU steg 5, China II |
Slaglängd | 5.31 tum 135 millimeter |
Slagvolym | 428 tum³ 7.01 l |
Insugningssystem | Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld |
Regulator | Elektronisk (A5E2 V2 ECM) Elektronisk (A5E2 V2 ECM) |
Konfigurering | Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor |
Påfyllningskapacitet | Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 20 l (5,3 gal) Smörjoljesystem med oljefilterbyte: 20 l (5,3 gal) |
Oljebytesintervall | 500 timmar 500 timmar |
Kylning | Värmeväxlare eller kölkyld Värmeväxlare eller kölkyld |
Svänghjulskåpa | SAE nr 03, med SAE nr 11.5 i svänghjul SAE nr 03, med SAE nr 11.5 i svänghjul |
Vridning | Moturs Moturs |
Nominellt motorvarvtal | 1 500/1 800, 600–2 400 rpm 1 500/1 800, 600–2 400 rpm |
Cylinderdiameter | 4.13 tum 105 millimeter |
Motorns torrvikt – ungefärlig | 1676 1676 |
Höjd | 34.5 tum 891 millimeter |
Längd | 43.1 tum 1095 millimeter |
Bredd | 33.5 tum 851 millimeter |
Motorns maximala torrvikt | 1676 lb 760 kg |
Maximal höjd | 34.5 tum 876 millimeter |
Maximal bredd | 33.5 tum 850 millimeter |
Motorns minimala torrvikt | 1609 lb 730 kg |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
C7.1 framdrivningsmotor med hög prestanda
Läs mer om den nya kommersiella marina framdrivningsmotorn C7.1