3512C Generatoraggregat

Marina generatoraggregat 3512C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 550–1 700 ekW
1 550–1 700 ekW
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissioner
IMO II
IMO II

Översikt

3512C marint generatoraggregat med stort deplacement

Produktspecifikation för 3512C

Effektområde 1 550–1 700 ekW 1 550–1 700 ekW
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1800 1800
Minimal klassning 1 550 eKW (1 937 kVA) 1 550 eKW (1 937 kVA)
Maximal klassning 1 700 eKW (2 125 kVA) 1 700 eKW (2 125 kVA)
Konfigurering V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 3574 tum³ 58.56 l
Emissioner IMO II IMO II
Längd 200.2 tum 5085.3 millimeter
Bredd 84.3 tum 2142.1 millimeter
Höjd 83.9 tum 2131.1 millimeter
Vikt – uppskattad 28136 lb 12762 kg

3512C Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats med separat krets, medelstora luftrenare, dubbla turboaggregat

STYRSYSTEM

  • Caterpillar A-III elektronisk motorstyrning, bränslesystem med elektronisk bränsleinsprutning, stela kablage

KYLSYSTEM

  • Extra färskvattenpump, centrifugal extra havsvattenpump utan självluftning, kugghjulsdriven centrifugal vattenpump med mantel, expansionskärl, motoroljekylare, termostater och hus

AVGASSYSTEM

  • Torrgastäta avgasgrenrör med värmesköldar, dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar, vertikalt avgasutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänder Svänghjulshus, SAE nr 00

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslefilter, höger, med serviceindikatorer
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

INSTRUMENTERING

  • Motormonterad instrumentpanel med fyra lägen, indikeringslampa för övervarvningsavstängning, indikeringslampa för nödstopp, grafisk displayenhet för analog eller digital visning av: olje- och bränsletryck, olje- och bränslefilter differential, system-likspänning, avgas- och vattentemperatur, igensatt luftinlopp, servicetimmätare, motorvarvtal, bränsleförbrukning (totalt och momentant)

SMÖRJSYSTEM

  • Toppmonterat vevhusfilter, höger oljefilter, höger oljepåfyllning, kugghjulsdriven oljepump, djupt oljetråg, rekommenderad användning av Caterpillar Diesel Engine Oil 10W30 eller 15W40

MONTERINGSSYSTEM

  • Motormonteringsskenor av industrityp

KRAFTUTTAG

  • Tillbehörsdrivning, nedre höger, främre kåpa nedre vänster, dubbelsidig

SKYDDSSYSTEM

  • Det elektroniska övervakningssystemet A-III ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten vilket skyddar under svåra förhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter i Elektronisk instrumentpanel) Säkerhetsavstängningsskydd för oljetryck och vattentemperatur, skydd mot övervarvning

ALLMÄNT

  • Vibrationsdämpare och skyddslack, motor i Caterpillar Yellow med svarta skenor Lyftöglor

3512C Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Borttagning av luftrenare
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM

  • Lastdelningsmodul
  • Varvtalsreglage till lokal hastighet

KYLSYSTEM

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar
  • Kölkylningsomvandlingar
  • Kylaromvandling
  • Värmeväxlare
  • Extra vattenpump
  • Borttagning av havsvattenpump
  • Luftavskiljare

AVGASSYSTEM

  • Avgasutlopp
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslekylare
  • Bränsleluftningspumpar
  • Flexibla bränsleledningar
  • Stela bränsleledningar
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslenivåkontakt

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

  • 1 500/1 800 RPM, 1 000/1 200 RPM
  • Lågspänningsanslutning
  • Generatoromvandling
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • RFI-filter
  • Detektorer för lagertemperatur
  • Manuell spänningskontroll
  • Luftfilter

INSTRUMENTERING

  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • Kundgränssnittspanel
  • Termoelement
  • Fjärrvisning av HMI
  • Fjärrvisning av cylindertemperatur

SMÖRJSYSTEM

  • Oljetråg
  • Tillbehör till oljetråg
  • Sumppump
  • Alternativ för försmörjning
  • Smörjolja
  • Centrifugaloljefilter installerat till HÖGER

MONTERINGSSYSTEM

  • Vibrationsisolatorer
  • Skenor

KRAFTUTTAG

  • Svänghjulsskydd
  • Flexibel koppling
  • Kopplingsnav
  • Tillbehör till främre kåpa
  • Fram uppe till vänster
  • Bak uppe till vänster
  • Fram uppe till höger
  • Bak uppe till höger
  • Fram nere till vänster
  • Tillbehörsdrivning till främre kåpa
  • KRAFTUTTAG
  • Vevaxelremskivor
  • Borttagning av dämparskydd

SKYDDSSYSTEM

  • Luftintagsavstängning
  • Strömställare och kontaktorer
  • Explosionssäkerhetsventil
  • Givare

STARTSYSTEM

  • Startmotorer eller spärrenhet
  • Luftstartmotorer
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Batteriställ
  • Motorvärmare

ALLMÄNT

  • Verktygslåda
  • Caterpillar datalänkledning

Serviceverktyg/fartygsskydd/faktorstöd

  • Igångkörning

Jämför 3512C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3512C Generatoraggregat

3512C Generatoraggregat