Översikt

Cat® MPC300 är det nya kontrollsystemet för framdrivning som har utformats
för kommersiella fartyg, yachter och statliga projekt.
Den huvudsakliga styrkan hos CAT® MPC300 är den innovativa redundansutformningen
som integrerar reservkomponenter smidigt i alla viktiga delar i systemet.
Detta gör den till det perfekta kontrollsystemet för tillämpningar med framdrivning
med enkel eller dubbel propeller, vilket ger kaptenen tillförlitlig kontroll i krävande marina
miljöer. Om ett system slutar fungera gör redundanssystemet att kaptenen kan
använda båda drivlinorna och säkert styra fartyget tillbaka till hamnen.

Fördelar

• Vi har infört åtgärder för redundans i systemet för att effektivt minska stilleståndstider, vilket ökar tillförlitligheten

• En unik inbyggd uppsättning av funktioner ger en utmärkt lösning som kan integreras smidigt i fartygets ekosystem.

• Systemet har en imponerande flexibilitet och utrymme för ett stort antal konfigurationer

MPC300 Standardutrustning

MPC300 – marin styrprocessor

  • Redundant styrprocessorenhet för att styra konfigurationer med enkel eller dubbel drivlina, inklusive motortransmissioner och trollingventiler.Konfigurerbart gränssnitt som kan integreras i fartygets ekosystem. 

MCP300 – integreringsskåp

  • En huvudstyrprocessor finns inbyggd i marinskåpet. Utformad för att integreras med (LECP II/III, MECP II/III). Det finns möjlighet till skräddarsydd anpassning.

CMD – Cat marina displayer

  • CMD5, CMD8 och CMD13 med enkel åtkomst till driftdata och larmmeddelanden för motorns och drivlinans styrsystem. 

MML100 – avancerad spak

  • Denna motoriserade spak har avancerade inbyggda redundanta sensorpaket och erbjuder sömlös uppföljningskontroll, vilket möjliggör utsökt anpassning skräddarsydd för dina unika behov

MCD100 – marin kontrolldisplay

  • Backupkontroll med AUX-konfigurerbara I/O för sömlös integrering i styrkonsolen. Den instrumentpanelmonterade enheten, med en elegant svart glasfinish, är utformad för att maximera det begränsade utrymmet på moderna yacht-konsoler

Kablage

  • Ett standardiserat kablage för styrning och motorrum finns tillgängligt i olika längder.

MPC300 Tillvalsutrustning

MCL100 – Integrerad marin styrspak med spakhuvud

  • Har en kompakt design med en integrerad lägesväljare. Den har en inbyggd display som använder ett dynamiskt användargränssnitt för att förbättra användarupplevelsen. Dessutom är spakhuvudet utrustat med indikatorer för allmän larmstatus

Jämför MPC300 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

MPC300 – spakhuvud

MPC300 – processor

MPC300 – spakhuvud
MPC300 – processor