C280-6 Kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer C280-6

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
2 320–2 722 bhp (1 730–2 030 bkW)
2 320–2 722 bhp (1 730–2 030 bkW)
Hastighetsintervall
900–1000 varv/min
900–1000 varv/min
Emissioner
IMO II
IMO II

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorplattformen har Caterpillar nu nöjet att erbjuda motorserien IMO II C280. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen.

Produktspecifikation för C280-6

Effektområde 2 320–2 722 bhp (1 730–2 030 bkW) 2 320–2 722 bhp (1 730–2 030 bkW)
Hastighetsintervall 900–1000 varv/min 900–1000 varv/min
Emissioner IMO II IMO II
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 6773 tum³ 111 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs eller medurs Moturs eller medurs
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Torrvikt 34496 lb 15680 kg
Längd 158 tum 4013 millimeter
Bredd 71 tum 1803 millimeter
Höjd 108 tum 2743 millimeter

C280-6 Standardutrustning

Allmän

  • Servicekontakter på vänster eller höger sida

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag
  • Vevhusventilatorer, toppmonterad
  • Ett turboaggregat, bakmonterat, motoroljesmort
  • Luftinloppsadapter – rak /90 grader/ 35 grader

Styrsystem

  • Dubbla elektroniska ADEM A4-motorstyrmoduler från Caterpillar
  • Fast kablage
  • Efterkylarens/oljekylarens vattenpump och vattenpumpar med mantel (kugghjulsdrivna)

KYLSYSTEM

  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • En krets/efterkylare med separat krets
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • Turbovarvtalsgivare – övervarvningsskydd
  • Avgasgrenrörets sköldar, mjuka

Bränslesystem

  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering

  • CAT larm- och skyddssystem

Smörjsystem

  • Oljepump kugghjulsdriven
  • Oljekylare med två element, monterade på motorn
  • Dubbla, centrifugerande oljefilter – motormonterade
  • Våt sump
  • Försmörjningspump – luft/elektrisk

Skyddssystem

  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Monterad detektor för avkänning av av oljeånga

C280-6 Tillvalsutrustning

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Duplex-bränslefilter
  • SOLAS-sköldar

Smörjsystem

  • Främre och bakre oljetrågsavtappningar
  • SOLAS-sköldar

Skyddssystem

  • Cylinder tryckavlastningsventiler

Jämför C280-6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280-6 Kommersiella framdrivningsmotorer

C280-6 Kommersiella framdrivningsmotorer