C280-16 Kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer C280-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
4 600–6 000 bkW (6 169–8 046 bhp)
4 600–6 000 bkW (6 169–8 046 bhp)
Hastighetsintervall
900–1000 varv/min
900–1000 varv/min
Emissioner
IMO II
IMO II

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motorplattformen har Caterpillar nu nöjet att erbjuda motorserien C280-16, nu upp till 6 000 bkW. Nyckelkomponenterna är desamma som på den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioner och avancerade ADEM™ A3 ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkterna fortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som de levererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räkna med långa serviceintervall och tillgänglighet till Caterpillars reservdelar och service över hela världen.

Produktspecifikation för C280-16

Effektområde 4 600–6 000 bkW (6 169–8 046 bhp) 4 600–6 000 bkW (6 169–8 046 bhp)
Hastighetsintervall 900–1000 varv/min 900–1000 varv/min
Emissioner IMO II IMO II
Insugningssystem TTA TTA
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 18062 tum³ 296 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs eller medurs Moturs eller medurs
Konfigurering V16, fyrtaktsdieselmotor V16, fyrtaktsdieselmotor
Minimal vikt, torr 62832 lb 28500 kg
Minimal längd 224 tum 5690 millimeter
Maximal längd 224 tum 5690 millimeter
Minimal höjd 134 tum 3403 millimeter
Maximal höjd 134 tum 3403 millimeter
Minimal bredd 80 tum 2032 millimeter
Maximal bredd 80 tum 2032 millimeter

C280-16 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, motoroljesmord

Styrsystem

  • Dubbla Caterpillar till EN-III elektroniska motorstyrenheter med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
  • Stela kablage (10 A, 24 V som krävs för att driva elektroniska motorstyrmoduler)

KYLSYSTEM

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Destillerat bränsle (viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C krävs)
  • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
  • Duplex-bränslefilter
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång.
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Ventil, oljetrycksreglerande
  • Ventiler, vevhus explosionssäkerhet

C280-16 Tillvalsutrustning

Kontroll av motortillämpning/konstruktion

  • Vevaxelns böjningsmarkeringar
  • Extra monteringsfötter

Motorpaket beskrivning

  • Främre extradrivning
  • Axeltappcertifiering

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftrenaralternativ

Jämför C280-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280-16 Kommersiella framdrivningsmotorer

C280 16

C280-16 Kommersiella framdrivningsmotorer
C280 16

360 View