C280-6

Marina generatoraggregat C280-6

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
50 Hz eller 60 Hz
50 Hz eller 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II
Insugningssystem
Turboladdad-efterkyld
Turboladdad-efterkyld

Översikt

Cat C280-6 marint generatoraggregat

Produktspecifikation för C280-6

Frekvens 50 Hz eller 60 Hz 50 Hz eller 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Hastighet 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz) 1 000 rpm (50 Hz) eller 900 rpm (60 Hz)
Maximal klassning 1 820 ekW (2 275 kVA) 1 820 ekW (2 275 kVA)
Minimal klassning 1 760 ekW (2 200 kVA) 1 760 ekW (2 200 kVA)
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 6773 tum³ 111 l
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Bränslesystem EUI EUI
Kompressionsförhållande 50 Hz 13.1 13.1
Kompressionsförhållande 60 Hz 13:1 13:1
Motormodell Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Längd 280.3 tum 7120 millimeter
Bredd 77.2 tum 1961 millimeter
Höjd 154.9 tum 3934 millimeter
Vikt – uppskattad 18000 lb 8165 kg

C280-6 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Efterkylare — färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan), luftinloppsavstängning, ventilator — vevhus, toppmonterat, turboaggregat — smörjs med motorolja

Smörjoljesystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning, på motorns servicesida, monterade på cylinderblockets inspektionsluckor innefattar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil, filter centrifugerar överströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen, kan servas med motorn igång, ventil för oljepåfyllningsrör och oljesticka, ventiler för oljetrycksreglering, vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Styrsystem

  • Enkel Caterpillar® A3 elektronisk styrmodul (ECU) med bränslesystem med elektronisk bränslespridare, stela kablage (10 A, 24 V ström krävs för att driva ECU:erna)

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Destillatbränsle (kräver viskositet från 1,4 cSt till 20 cSt vid 38 °C), bränslematarpump (monterad på vänster sida), duplex-bränslefilter, elektroniskt reglerade enhetsspridare

Kylsystem

  • Vattenavtappning för motorkylvätska

Allmän

  • Lack i Caterpillar Yellow, kugghjulsdrivna pumpar: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylarens/oljekylarens vatten, servicedokumentation

Jämför C280-6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C280-6

C280-6