3516E Marin hjälpmotor/DEP-motor (U.S. EPA Tier 4 Final)

Hjälpmotorer 3516E

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
1 921–2 368 bkW
1 921–2 368 bkW
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
USA EPA Tier 4, IMO II/III
USA EPA Tier 4, IMO II/III

Översikt

Den marina hjälpmotorn 3516E finns nu i ett stort antal klasser som uppfyller de marina emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och IMO III. I linje med att den kommersiella marina industrin justerar sin verksamhet för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Tier 4 Final och IMO III har Caterpillar Marine infört en lösning som är byggd för att maximera prestanda samtidigt som föreskrifterna uppfylls. Caterpillars kombination av en optimerad bränsleeffektiv motor med ett efterbehandlingssystem med selektiv katalytisk reduktion (SCR) är en lösning som inte bara minskar NOx-emissionerna men som också sänker kundens ägande- och rörelsekostnader i processen.

Produktspecifikation för 3516E

Effektområde 1 921–2 368 bkW 1 921–2 368 bkW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissioner USA EPA Tier 4, IMO II/III USA EPA Tier 4, IMO II/III
Insugningssystem Turboladdat insugningssystem Turboladdat insugningssystem
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum³ 78 l
Konfigurering V-16, fyrtaktsdieselmotor V-16, fyrtaktsdieselmotor
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Minimal bredd 72.8 tum 1850 millimeter
Torrvikt 22060 lb 10006 kg
Höjd 90.9 tum 2309 millimeter
Maximal bredd 87.9 tum 2230 millimeter
Längd 146.6 tum 3724 millimeter

3516E Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats

Styrsystem

  • Dubbla A5-motorstyrmoduler med elektronisk bränsleinsprutning och lågtrycksbränslesystem

KYLSYSTEM

  • Extra färskvattenpump
  • Kugghjulsdriven vattenpump av centrifugaltyp med mantel med 40% högre kapacitet

Avgassystem

  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldar

Bränslesystem

  • Duplexbränsle- och oljefiltrering

Allmän

  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Uppfyller kraven i SOLAS

Jämför 3516E med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

3516E Marin hjälpmotor/DEP-motor (U.S. EPA Tier 4 Final)

3516E Marin hjälpmotor/DEP-motor (U.S. EPA Tier 4 Final)