C18 Tier 3

Hjälpmotorer C18

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
404–803 hk
404–803 hk
Frekvens
50 / 60
50 / 60
Emissioner
IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II
IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II

Översikt

Hjälpmotorerna/motorerna med generatoraggregat C18 har ett efterkylningssystem med separat krets (SCAC) för alla konfigurationer. Huvudfördelen med SCAC-systemet är minskad korrosion i efterkylaren eftersom inget havsvatten cirkulerar genom efterkylaren. Många andra förbättringar på de här motorerna bidrar även till att minska ägande- och rörelsekostnaderna. Klassningarna som uppfyller EPA Tier 3, IMO II/III, EU IWW och China II är tillgängliga med alternativ för kylning med värmeväxlare och kölkylning. Alla viktiga MCS-typgodkännanden är tillgängliga från fabriken.

Produktspecifikation för C18

Effektområde 404–803 hk 404–803 hk
Minimal klassning 404 BHP 465 bkW
Maximal klassning 803 BHP 599 bkW
Frekvens 50 / 60 50 / 60
Emissioner IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II IMO II/III, EPA T 3, EU IWW, China II
Insugningssystem TA, TTA TA, TTA
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slagvolym 1106 tum³ 18.1 l
Konfigurering Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Längd 73 tum 1854 millimeter
Höjd 51.2 tum 1300 millimeter
Torrvikt 1950 lb 4299 kg
Bredd 44.6 tum 1134 millimeter

C18 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Separat efterkyld krets (SCAC)
  • Öppet vevhusventilationssystem (OCV)
  • Turboladdare, vattenkyld mantel
  • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Programmeringsbar låg tomgång
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden – endast EPA Tier 3-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Tre typer av varvtalsreglageingångar (primär/sekundär PWM, 0–5 V, 4–20 mA

KYLSYSTEM

  • Separat efterkylningskrets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
  • Motor JW och SCAC rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Extra vattenpump, kugghjulsdriven
  • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

  • 152 mm (6 tum) utlopp med rund fläns
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjulshus, SAE nr 0
  • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
  • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

  • Främre service simplexbränslesystem
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

  • Främre service, simplexoljesystem
  • Mittersta oljetråget:
  • Oljepåfyllning fram och ovanpå vid service
  • Främre service mätsticka
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG

  • Hydraulpumpdrivning

ALLMÄNT

  • Främre dämparskydd
  • Främre service motor
  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter
  • OBS! De här motorerna är endast avsedda för generatoraggregatstillämpningar med konstant hastighet och får INTE användas för tillämpningar med variabel hastighet

C18 Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM

  • Torra vinkelkopplingar
  • Vattenkylda vinkelkopplingar
  • Flexibel anslutning
  • Fläns
  • Ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Generator monteringsgrupp
  • Amperemätare

STYRSYSTEM

  • MECP I – marin kontrollpanel för motor
  • Caterpillar larm och skydd
  • Lastdelningstillbehör

KYLSYSTEM

  • Aux expansion flänssats

BRÄNSLESYSTEM

  • Duplexbränslefilter
  • Bränslekylare
  • Primära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar

INSTRUMENTERING

  • Instrumentpaneler
  • OEM-kablage
  • Instrument
  • Oljenivåsensor

SMÖRJSYSTEM

  • Duplex-oljefilter
  • Sumppump

KRAFTUTTAG

  • Vevaxelremskivor
  • Främre axeltapp
  • Hydraulpump drivadapter
  • Främre sluten koppling

SKYDDSSYSTEM

  • Marinklassificeringsorgan och SOLAS

STARTSYSTEM

  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Luftstartmotor
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Starthjälp - JW-värmare
  • Batterigrupper – 24 V – torra

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd
  • BAKRE MOTORSTÖD

FÖRPACKNING

  • Motorns skyddslock
  • Lagerbevarande
  • Exportförpackning

Jämför C18 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C18 Tier 3

C18 Tier 3