C32 ACERT IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer

Kommersiella framdrivningsmotorer C32

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektområde
660–1 600 bhp (492–1 193 bkW)
660–1 600 bhp (492–1 193 bkW)
Hastighetsintervall
1 600–2 300 rpm
1 600–2 300 rpm
Emissioner
USA EPA Tier 3/Tier 4, IMO II/III, EU steg 5
USA EPA Tier 3/Tier 4, IMO II/III, EU steg 5

Översikt

Den marina framdrivningsmotorn C32 finns i klasser som uppfyller emissionsnormerna enligt både EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III och EU steg 5. Den har ett efterkylningssystem med separat krets (SCAC) för A- till C-klasser och ett efterkylningssystem med havsvatten (SWAC) för D- och E-klasser. C32 har flera klasser med brett funktionshastighetsområde (WOSR) och förlängda oljebytesintervaller. Andra fördelar är beprövad motordrifthistorik och prestanda med tusentals timmar av valideringstester för kvalitet och slitstyrka. Marinmotorn C32 omfattas av det globala Cat-återförsäljarnätet och standardgaranti.

Produktspecifikation för C32

Effektområde 660–1 600 bhp (492–1 193 bkW) 660–1 600 bhp (492–1 193 bkW)
Hastighetsintervall 1 600–2 300 rpm 1 600–2 300 rpm
Emissioner USA EPA Tier 3/Tier 4, IMO II/III, EU steg 5 USA EPA Tier 3/Tier 4, IMO II/III, EU steg 5
Insugningssystem Dubbelturboladdat insugningssystem Dubbelturboladdat insugningssystem
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1959 tum³ 32.1 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Konfigurering V 12, fyrtaktsdieselmotor V 12, fyrtaktsdieselmotor
Maximal höjd 62.5 tum 1587 millimeter
Minimal längd 77.8 tum 2121 millimeter
Minimal höjd 60.9 tum 1547 millimeter
Maximal bredd 60.17 tum 1528 millimeter
Maximal längd 83.5 tum 2284 millimeter
Minimal bredd 60.17 tum 1528 millimeter

C32 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylare med separat krets (SCAC)
  • Efterkylningssystem med havsvatten (SWAC)
  • Luftrenare
  • Turboaggregat, kylning av kylmantelvatten
  • Turboaggregatsinlopp, 152 mm (6 tum) i ytterdiameter, rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Programmerbar låg tomgång (550–750 rpm)
  • WOSR (brett funktionshastighetområde) tillgängligt för A-, B- och C-klassningar
  • Programmerbar gräns för hög tomgång för WOSR-klassningar
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
  • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
  • Motorskyddsläge för utökade omgivningsförhållanden
  • Vridmomentbegränsande funktioner endast för WOSR-klasser
  • 70-polig kundanslutning
  • Alternativ för insignal från varvtalsreglage

KYLSYSTEM

  • Efterkylning med separat krets (SCAC) för motorer med värmeväxlar- (HEX) och kölkylning
  • Mantel och rör för kylmantelvatten (JW) och SCAC-värmeväxlare för HEX-kylda motorer
  • SCAC-pump, kugghjulsdriven
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Havsvattenpump, bronskompressorhjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
  • Havsvattenpump och värmeväxlare med JW-anslutning: 76,2 mm (3 tum) i innerdiameter (standard)
  • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID, standard, ANSI-flänsanslutning med 4 bultar
  • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck
  • Efterkylningssystem med havsvatten (SWAC)

AVGASSYSTEM

  • 4 bultar, 130 mm (5,12 tum) diameter utlopp med flänsar
  • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • SAE-standardrotation (CCW riktad mot magnetände)
  • Svänghjulskåpa: SAE nr 0, svänghjul: 18 tum, 136 tänder

BRÄNSLESYSTEM

  • Skruvbara duplex-bränslefilter, höger och vänster service
  • Storlek på bränsleanslutningar: tillförsel JIC 37º −10 (7/8-14), retur JIC 37º −8 (3/4-16)
  • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
  • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
  • Manuell bränsleprimingpump
  • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

  • Simplex-oljefilter, höger eller vänster service
  • Djupt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör, höger eller vänster service
  • Oljesticka för höger eller vänster service
  • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

  • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG

  • Främre remskiva med Poly-V-spår (antal 1) för extradrivningar

ALLMÄNT

  • Gemensam elektrisk fogpunkt
  • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32 Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftinloppsrenare
  • Luftinloppsadapter

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Amperemätare

KYLSYSTEM

  • Marina växel-/transmissionsoljekylare
  • Anslutningar

Avgassystem

  • Dubbel vinkelkoppling
  • Flexibel anslutning
  • Dubbel ljuddämpare
  • Ljuddämpare med gnistfångare
  • Fläns

Bränslesystem

  • Vattenavskiljare

Instrumentering

  • OEM-kablage
  • Motor-till-motor-kablage
  • Instrumentpaneler
  • Avgastemperaturgivare
  • Ledningssystem
  • Instrument
  • Transmissionens givare

Smörjsystem

  • Transmissionsoljekylare
  • Manuell sumppump
  • Duplex-oljefilter

Skyddssystem

  • Bränsle- och oljesköldar

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Tryckluftsstart, tillbehör
  • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
  • Starthjälp
  • Batterigrupper – 24 V – torra
  • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)

Packning

  • Motorns skyddslock
  • Exportförpackning
  • Lagerbevarande

Monteringssystem

  • Främre stöd
  • Adaptersatser
  • Frånskiljarfästen

Kraftuttag

  • Främre slutna kopplingar
  • Bakre hydraulpumpdrivning

ALLMÄNT

  • Avskiljning av rökgaser

STYRSYSTEM

  • Instrumentpaneler
  • CATERPILLAR LARM OCH SKYDD
  • Bränsle- och oljesköldar

Jämför C32 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

C32 ACERT IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer

C32 ACERT IMO II Kommersiella framdrivningsmotorer

360 View