Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Configuração do Dente | Não giratório, Não flutuante Não giratório, Não flutuante |
Altura | 56.8 pol 1442 mm |
Peso | 1761.5 lb 799 kg |
Largura | 110.7 pol 2812 mm |
Comprimento | 23.3 pol 593 mm |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Com vários tamanhos e opções disponíveis, o porta-garfos para toras e madeiras fornece as ferramentas necessárias para trabalhos específicos.
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Configuração do Dente | Não giratório, Não flutuante Não giratório, Não flutuante |
Altura | 56.8 pol 1442 mm |
Peso | 1761.5 lb 799 kg |
Largura | 110.7 pol 2812 mm |
Comprimento | 23.3 pol 593 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita