Cucharón de servicio utilitario

Servicio intensivo Cucharón de servicio severo de 1.900 mm (75")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
75 pulg
1.9 mm
Capacidad
3.64 yd³
2.78 m³
Peso
838 lb
380 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio severo de 1.900 mm (75")

Ancho 75 pulg 1.9 mm
Capacidad 3.64 yd³ 2.78 m³
Peso 838 lb 380 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio severo de 1.900 mm (75") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio utilitario

Cucharón de servicio utilitario