Cucharón de servicio intensivo

Servicio intensivo Cucharón de servicio intensivo de 2.500 mm (95"): 519-5461

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
95 pulg
2.5 mm
Capacidad
7.85 yd³
6 m³
Peso
2 lb
907 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio intensivo de 2.500 mm (95"): 519-5461

Ancho 95 pulg 2.5 mm
Capacidad 7.85 yd³ 6 m³
Peso 2 lb 907 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador K90 K90
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio intensivo de 2.500 mm (95"): 519-5461 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio intensivo

Cucharón de servicio intensivo