Cucharón de servicio intensivo

Servicio intensivo Cucharón de servicio intensivo de 2.150 mm (85"): 519-5393

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
85 pulg
2.15 mm
Capacidad
6.02 yd³
4.6 m³
Peso
2.661 lb
5.216 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio intensivo de 2.150 mm (85"): 519-5393

Ancho 85 pulg 2.15 mm
Capacidad 6.02 yd³ 4.6 m³
Peso 2.661 lb 5.216 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio intensivo de 2.150 mm (85"): 519-5393 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio intensivo

Cucharón de servicio intensivo