Cucharón eléctrico de servicio pesado

Servicio pesado Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8259

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
42 pulg
1050 mm
Capacidad
1.26 yd³
0.96 m³
Peso
1880 lb
853 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8259

Ancho 42 pulg 1050 mm
Capacidad 1.26 yd³ 0.96 m³
Peso 1880 lb 853 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón eléctrico de servicio pesado de 1.050 mm (42"): 552-8259 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón eléctrico de servicio pesado

325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado

320F con un cucharón de servicio pesado

323 excavando con un cucharón de servicio pesado

330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado

Carga de 772G por 336 PC

Cucharón eléctrico de servicio pesado
325F CR utilizando un cucharón de servicio pesado
320F con un cucharón de servicio pesado
323 excavando con un cucharón de servicio pesado
330 GC utilizando un cucharón de servicio pesado
Carga de 772G por 336 PC

360 View