Cucharón de servicio intensivo

Servicio intensivo Cucharón de servicio intensivo de 2.650 mm (104"): 552-8359

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
104 pulg
2.65 mm
Capacidad
8.5 yd³
6.5 m³
Peso
15.624 lb
7.087 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda manipular cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio intensivo de 2.650 mm (104"): 552-8359

Ancho 104 pulg 2.65 mm
Capacidad 8.5 yd³ 6.5 m³
Peso 15.624 lb 7.087 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 5 5
Tamaño de adaptador Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Tipo de cuchilla Pala Pala

Vea cómo Cucharón de servicio intensivo de 2.650 mm (104"): 552-8359 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de servicio intensivo

374F cargando un camión articulado con un cucharón de servicio intensivo

390F cargando una roca en un camión con un cucharón de servicio intensivo

Excavadora Grande 336 cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo

Cucharón de servicio intensivo
374F cargando un camión articulado con un cucharón de servicio intensivo
390F cargando una roca en un camión con un cucharón de servicio intensivo
Excavadora Grande 336 cargando una roca en un camión usando un cucharón de servicio intensivo