Cucharón para uso general

Servicio general Cucharón de servicio general de 750 mm (30"): 552-8267

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
30 pulg
750 mm
Capacidad
1.12 yd³
0.86 m³
Peso
1764 lb
800 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio general de 750 mm (30"): 552-8267

Ancho 30 pulg 750 mm
Capacidad 1.12 yd³ 0.86 m³
Peso 1764 lb 800 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio general de 750 mm (30"): 552-8267 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para uso general

336F con cucharón de servicio general

Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general

311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general

Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión

Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

Cucharón para uso general
336F con cucharón de servicio general
Carga de un Camión Articulado 730C por una Excavadora 336F utilizando un cucharón de servicio general
311F RR excavando para zanjado con un cucharón de servicio general
Excavadora Mediana 320 utilizando un cucharón de servicio general para cargar un camión
Excavación de M317F con un cucharón de servicio general

360 View