Cucharón de limpieza

Limpieza Cucharón de limpieza de 1.500 mm (60")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
60 pulg
1.5 mm
Capacidad
1.62 yd³
1.24 m³
Peso
1.698 lb
770 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de limpieza de 1.500 mm (60")

Ancho 60 pulg 1.5 mm
Capacidad 1.62 yd³ 1.24 m³
Peso 1.698 lb 770 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo Cucharón de limpieza de 1.500 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de limpieza

Primer plano de una excavadora con un cucharón de limpieza

Trabajo de nivelación con cucharón de limpieza

Cucharón de limpieza realizando un trabajo de acequias.

Cucharón de limpieza
Primer plano de una excavadora con un cucharón de limpieza
Trabajo de nivelación con cucharón de limpieza
Cucharón de limpieza realizando un trabajo de acequias.