Cucharón de servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 1.400 mm (55"): 518-9319

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
55 pulg
1400 mm
Capacidad
2.44 yd³
1.87 m³
Peso
4967 lb
2253 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 1.400 mm (55"): 518-9319

Ancho 55 pulg 1400 mm
Capacidad 2.44 yd³ 1.87 m³
Peso 4967 lb 2253 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 1.400 mm (55"): 518-9319 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Cucharón de servicio extremo