Cucharón de servicio extremo

Servicio extremo Cucharón de servicio extremo de 2.000 mm (79"): 519-5289

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
79 pulg
2000 mm
Capacidad
5.02 yd³
3.84 m³
Peso
9546 lb
4330 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón de servicio extremo de 2.000 mm (79"): 519-5289

Ancho 79 pulg 2000 mm
Capacidad 5.02 yd³ 3.84 m³
Peso 9546 lb 4330 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Cantidad de adaptadores 4 4
Tamaño de adaptador Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Tipo de cuchilla Recta Recta

Vea cómo Cucharón de servicio extremo de 2.000 mm (79"): 519-5289 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de servicio extremo

Fotografías

Fotografías

Cucharón de servicio extremo
Fotografías
Fotografías