Cucharón para limpieza de zanjas

Limpieza de acequias Cucharón para limpieza de acequias de 1.500 mm (60")

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
60 pulg
1.5 mm
Capacidad
0.97 yd³
0.74 m³
Peso
1.003 lb
455 kg

Descripción general

Los cucharones Cat® no son solo un complemento, son una extensión de las máquinas Cat. Cada uno se adapta perfectamente a nuestras excavadoras para que pueda encargarse de cargas amontonadas sin comprometer la eficiencia del combustible o el estado de la máquina. Los construimos para que ofrezcan un llenado más rápido, conserven la carga y se adapten a las tareas.

Especificaciones del producto para Cucharón para limpieza de acequias de 1.500 mm (60")

Ancho 60 pulg 1.5 mm
Capacidad 0.97 yd³ 0.74 m³
Peso 1.003 lb 455 kg
Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Tipo de cuchilla Cuchilla empernada Cuchilla empernada

Vea cómo Cucharón para limpieza de acequias de 1.500 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón para limpieza de zanjas

Cucharón para limpieza de zanjas